- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- K0709
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale
- K0710
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e flangia di avvitamento
- K0711
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare
- K1934
Articolazioni a forcella per teste articolate
- K1935
Articolazione a forcella per teste a snodo acciaio inox
- K0731
Articolazionia forcella con clip DIN 71752
- K1139
Clip per forcelle DIN 71752
- K1454
Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella
- K1455
Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella
- K1456
Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella
- K2144
Perno con testa ISO 2341 Forma B
- K0732
Snodi a forcella acciaio inox DIN 71752
- K0733
Snodi a forcella DIN 71752
- K1459
Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna
- K1460
Contropezzi della testa a forcella acciaio
- K0734
Snodi angolari DIN 71802
- K0734
Snodi angolari acciaio inox analoghi a DIN 71802 forma CS con tappo di tenuta
- K0712
Snodi angolari femmina DIN 71805
- K0713
Perno a sfera per snodi angolari DIN 71803
- K0127
Occhielli articolati
- K0714
Circlip per snodo sferico femmina DIN 71805
- K1136
Copiglie DIN EN ISO 1234
- K1137
Copiglie elastiche simili a DIN 11024
- K2014
Spinotti a scatto DIN 11023
- K0715
Snodi assiali simili a DIN 71802
- K1936
Snodi assiali per forze di trazione regolabili
- K0716
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K0717
Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K0718
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4
- K2079
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2085
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0719
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, DIN ISO 12240-4
- K2080
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K2086
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1, rilubrificabili
- K0720
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2081
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura esterna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0721
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-4
- K2082
Teste a snodo con cuscinetto radente filettatura interna, acciaio inox, DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0722
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2083
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, modello stretto,DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K0723
Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto, DIN ISO 12240-4
- K2084
Teste a snodo con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, modello stretto DIN ISO 12240-1, prive di manutenzione
- K1324
Snodi sferici serie K / E DIN ISO 12240-1
- K1465
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, simile a DIN ISO 12240-4
- K1466
Teste articolate igubal® con cuscinetti scorrevoli filettatura interna, simile a DIN ISO 12240-4
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0733Snodi a forcella DIN 71752 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio automatico.Versione:Superficie zincata.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 2 | B | G | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | A | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0733.0510 | filettatura destrorsa | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 10 | | | 1,87 € | | K0733.0612 | filettatura destrorsa | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 12 | | | 2,12 € | | K0733.0816 | filettatura destrorsa | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 16 | | | 2,74 € | | K0733.0832 | filettatura destrorsa | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 16 | | | 3,09 € | | K0733.1020 | filettatura destrorsa | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | | | 3,55 € | | K0733.10120 | filettatura destrorsa | 10 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | | | 3,19 € | | K0733.1040 | filettatura destrorsa | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 20 | | | 4,02 € | | K0733.10140 | filettatura destrorsa | 10 | 40 | 10 | M10x1,25 | 18 | 72 | 60 | 15 | 20 | | | 3,64 € | | K0733.1224 | filettatura destrorsa | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | | | 5,12 € | | K0733.12124 | filettatura destrorsa | 12 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | | | 5,31 € | | K0733.1248 | filettatura destrorsa | 12 | 48 | 12 | M12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 24 | | | 5,87 € | | K0733.12148 | filettatura destrorsa | 12 | 48 | 12 | M12x1,25 | 20 | 86 | 72 | 18 | 24 | | | 6,36 € | | K0733.1428 | filettatura destrorsa | 14 | 28 | 14 | M14 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | 27 | | | 6,75 € | | K0733.1632 | filettatura destrorsa | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | | | 10,43 € | | K0733.16132 | filettatura destrorsa | 16 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | | | 11,05 € | | K0733.05101 | filettatura sinistrorsa | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 10 | | | 2,74 € | | K0733.06121 | filettatura sinistrorsa | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 12 | | | 2,85 € | | K0733.08161 | filettatura sinistrorsa | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 16 | | | 2,91 € | | K0733.10201 | filettatura sinistrorsa | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 20 | | | 5,22 € | | K0733.12241 | filettatura sinistrorsa | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 24 | | | 7,90 € | | K0733.16321 | filettatura sinistrorsa | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 32 | | | 13,67 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|