- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Filettatura rullata. M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero. M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | L | B1 | B2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0697.0632 | M6 | 32 | 9 | 16 | | | 0,63 € | | K0697.0640 | M6 | 40 | 9 | 20 | | | 0,79 € | | K0697.0650 | M6 | 50 | 9 | 30 | | | 0,79 € | | K0697.0663 | M6 | 63 | 9 | 40 | | | 0,89 € | | K0697.0680 | M6 | 80 | 9 | 50 | | | 0,97 € | | K0697.06100 | M6 | 100 | 9 | 63 | | | 1,48 € | | K0697.0840 | M8 | 40 | 11 | 20 | | | 0,84 € | | K0697.0863 | M8 | 63 | 11 | 40 | | | 1,06 € | | K0697.0880 | M8 | 80 | 11 | 50 | | | 1,28 € | | K0697.08100 | M8 | 100 | 11 | 63 | | | 1,28 € | | K0697.08125 | M8 | 125 | 11 | 75 | | | 5,51 € | | K0697.08160 | M8 | 160 | 11 | 100 | | | 3,06 € | | K0697.1050 | M10 | 50 | 13 | 25 | | | 1,14 € | | K0697.1080 | M10 | 80 | 13 | 50 | | | 1,47 € | | K0697.10100 | M10 | 100 | 13 | 75 | | | 1,80 € | | K0697.10125 | M10 | 125 | 13 | 75 | | | 1,82 € | | K0697.10160 | M10 | 160 | 13 | 100 | | | 2,51 € | | K0697.10200 | M10 | 200 | 13 | 125 | | | 2,91 € | | K0697.1250 | M12 | 50 | 15 | 25 | | | 1,47 € | | K0697.1263 | M12 | 63 | 15 | 32 | | | 1,55 € | | K0697.1280 | M12 | 80 | 15 | 50 | | | 1,77 € | | K0697.12100 | M12 | 100 | 15 | 63 | | | 1,98 € | | K0697.12125 | M12 | 125 | 15 | 75 | | | 2,46 € | | K0697.12160 | M12 | 160 | 15 | 100 | | | 2,91 € | | K0697.12200 | M12 | 200 | 15 | 125 | | | 3,05 € | | K0697.1463 | M14 | 63 | 17 | 32 | | | 1,82 € | | K0697.1480 | M14 | 80 | 17 | 50 | | | 4,36 € | | K0697.14100 | M14 | 100 | 17 | 63 | | | 2,44 € | | K0697.14125 | M14 | 125 | 17 | 75 | | | 2,75 € | | K0697.14160 | M14 | 160 | 17 | 100 | | | 3,05 € | | K0697.14200 | M14 | 200 | 17 | 125 | | | 4,18 € | | K0697.14250 | M14 | 250 | 17 | 160 | | | 5,21 € | | K0697.1663 | M16 | 63 | 19 | 32 | | | 3,01 € | | K0697.1680 | M16 | 80 | 19 | 50 | | | 3,36 € | | K0697.16100 | M16 | 100 | 19 | 63 | | | 3,37 € | | K0697.16125 | M16 | 125 | 19 | 75 | | | 3,61 € | | K0697.16160 | M16 | 160 | 19 | 100 | | | 5,08 € | | K0697.16200 | M16 | 200 | 19 | 125 | | | 5,99 € | | K0697.16250 | M16 | 250 | 19 | 160 | | | 6,93 € | | K0697.16315 | M16 | 315 | 19 | 180 | | | 8,61 € | | K0697.16350 | M16 | 350 | 19 | 200 | | | 9,73 € | | K0697.16500 | M16 | 500 | 20 | 315 | | | 15,79 € | | K0697.1880 | M18 | 80 | 23 | 50 | | | 5,71 € | | K0697.18125 | M18 | 125 | 23 | 75 | | | 7,62 € | | K0697.18160 | M18 | 160 | 23 | 100 | | | 7,90 € | | K0697.18200 | M18 | 200 | 23 | 125 | | | 9,16 € | | K0697.18250 | M18 | 250 | 23 | 150 | | | 11,37 € | | K0697.18315 | M18 | 315 | 23 | 180 | | | 14,61 € | | K0697.2080 | M20 | 80 | 27 | 32 | | | 5,08 € | | K0697.20125 | M20 | 125 | 27 | 70 | | | 5,82 € | | K0697.20160 | M20 | 160 | 27 | 100 | | | 7,34 € | | K0697.20200 | M20 | 200 | 27 | 125 | | | 9,87 € | | K0697.20250 | M20 | 250 | 27 | 160 | | | 11,45 € | | K0697.20315 | M20 | 315 | 27 | 200 | | | 14,32 € | | K0697.20400 | M20 | 400 | 27 | 250 | | | 19,19 € | | K0697.20500 | M20 | 500 | 27 | 315 | | | 21,02 € | | K0697.22100 | M22 | 100 | 31 | 45 | | | 12,95 € | | K0697.22160 | M22 | 160 | 31 | 100 | | | 10,26 € | | K0697.22200 | M22 | 200 | 31 | 125 | | | 14,00 € | | K0697.22250 | M22 | 250 | 31 | 160 | | | 16,54 € | | K0697.22315 | M22 | 315 | 31 | 180 | | | 17,38 € | | K0697.22400 | M22 | 400 | 31 | 250 | | | 21,06 € | | K0697.24100 | M24 | 100 | 35 | 45 | | | 8,55 € | | K0697.24125 | M24 | 125 | 35 | 63 | | | 9,48 € | | K0697.24160 | M24 | 160 | 35 | 100 | | | 9,56 € | | K0697.24200 | M24 | 200 | 35 | 125 | | | 12,99 € | | K0697.24250 | M24 | 250 | 35 | 160 | | | 13,98 € | | K0697.24315 | M24 | 315 | 35 | 200 | | | 17,41 € | | K0697.24400 | M24 | 400 | 35 | 250 | | | 20,10 € | | K0697.24500 | M24 | 500 | 35 | 315 | | | 28,02 € | | K0697.24630 | M24 | 630 | 35 | 315 | | | 35,56 € | | K0697.27125 | M27 | 125 | 39 | 56 | | | 23,66 € | | K0697.27200 | M27 | 200 | 39 | 125 | | | 26,49 € | | K0697.27315 | M27 | 315 | 39 | 200 | | | 28,00 € | | K0697.27400 | M27 | 400 | 39 | 250 | | | 39,67 € | | K0697.27500 | M27 | 500 | 39 | 315 | | | 43,77 € | | K0697.30125 | M30 | 125 | 43 | 56 | | | 21,70 € | | K0697.30200 | M30 | 200 | 43 | 125 | | | 27,58 € | | K0697.30315 | M30 | 315 | 43 | 200 | | | 38,33 € | | K0697.30500 | M30 | 500 | 43 | 315 | | | 55,32 € | | K0697.30700 | M30 | 700 | 43 | 400 | | | 77,51 € | | K0697.301000 | M30 | 1000 | 44 | 400 | | | 158,95 € | | K0697.36160 | M36 | 160 | 51 | 80 | | | 36,51 € | | K0697.36200 | M36 | 200 | 51 | 125 | | | 47,73 € | | K0697.36250 | M36 | 250 | 51 | 160 | | | 48,13 € | | K0697.36315 | M36 | 315 | 51 | 200 | | | 55,24 € | | K0697.36400 | M36 | 400 | 51 | 250 | | | 69,68 € | | K0697.36500 | M36 | 500 | 51 | 315 | | | 73,66 € | | K0697.36700 | M36 | 700 | 51 | 400 | | | 108,32 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|