- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata. M6–M12 trattati termicamente a 10.9, colore nero. M14–M36 trattati termicamente a 8.8, colore nero.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Larghezza cava | D1 | L | A | B | E1/E2 | K | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0698.0625 | 6 | M6 | 25 | 5,7 | 15 | 10 | 4 | | | 4,88 € | | K0698.0640 | 6 | M6 | 40 | 5,7 | 28 | 10 | 4 | | | 5,05 € | | K0698.0663 | 6 | M6 | 63 | 5,7 | 40 | 10 | 4 | | | 5,32 € | | K0698.0832 | 8 | M8 | 32 | 7,7 | 22 | 13 | 6 | | | 5,32 € | | K0698.0850 | 8 | M8 | 50 | 7,7 | 35 | 13 | 6 | | | 5,62 € | | K0698.0880 | 8 | M8 | 80 | 7,7 | 50 | 13 | 6 | | | 6,11 € | | K0698.1040 | 10 | M10 | 40 | 9,7 | 30 | 15 | 6 | | | 5,38 € | | K0698.1063 | 10 | M10 | 63 | 9,7 | 45 | 15 | 6 | | | 5,75 € | | K0698.10100 | 10 | M10 | 100 | 9,7 | 60 | 15 | 6 | | | 6,45 € | | K0698.1250 | 12 | M12 | 50 | 11,7 | 35 | 18 | 7 | | | 6,17 € | | K0698.1263 | 12 | M12 | 63 | 11,7 | 40 | 18 | 7 | | | 6,67 € | | K0698.1280 | 12 | M12 | 80 | 11,7 | 55 | 18 | 7 | | | 6,93 € | | K0698.12100 | 12 | M12 | 100 | 11,7 | 65 | 18 | 7 | | | 7,62 € | | K0698.12125 | 12 | M12 | 125 | 11,7 | 75 | 18 | 7 | | | 7,62 € | | K0698.12160 | 12 | M12 | 160 | 11,7 | 100 | 18 | 7 | | | 8,99 € | | K0698.12200 | 12 | M12 | 200 | 11,7 | 120 | 18 | 7 | | | 9,27 € | | K0698.1450 | 14 | M12 | 50 | 13,7 | 35 | 22 | 8 | | | 6,38 € | | K0698.1463 | 14 | M12 | 63 | 13,7 | 45 | 22 | 8 | | | 6,59 € | | K0698.1480 | 14 | M12 | 80 | 13,7 | 55 | 22 | 8 | | | 6,93 € | | K0698.14100 | 14 | M12 | 100 | 13,7 | 65 | 22 | 8 | | | 6,96 € | | K0698.14125 | 14 | M12 | 125 | 13,7 | 75 | 22 | 8 | | | 7,48 € | | K0698.14160 | 14 | M12 | 160 | 13,7 | 100 | 22 | 8 | | | 8,05 € | | K0698.14200 | 14 | M12 | 200 | 13,7 | 120 | 22 | 8 | | | 9,32 € | | K0698.16631 | 16 | M14 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 8,22 € | | K0698.16801 | 16 | M14 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 8,62 € | | K0698.161001 | 16 | M14 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 8,91 € | | K0698.161251 | 16 | M14 | 125 | 15,7 | 75 | 25 | 9 | | | 9,32 € | | K0698.161601 | 16 | M14 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 10,30 € | | K0698.162501 | 16 | M14 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 12,20 € | | K0698.1663 | 16 | M16 | 63 | 15,7 | 45 | 25 | 9 | | | 8,80 € | | K0698.1680 | 16 | M16 | 80 | 15,7 | 55 | 25 | 9 | | | 9,04 € | | K0698.16100 | 16 | M16 | 100 | 15,7 | 65 | 25 | 9 | | | 9,27 € | | K0698.16125 | 16 | M16 | 125 | 15,7 | 85 | 25 | 9 | | | 9,77 € | | K0698.16160 | 16 | M16 | 160 | 15,7 | 100 | 25 | 9 | | | 10,84 € | | K0698.16200 | 16 | M16 | 200 | 15,7 | 125 | 25 | 9 | | | 12,14 € | | K0698.16250 | 16 | M16 | 250 | 15,7 | 150 | 25 | 9 | | | 13,37 € | | K0698.1863 | 18 | M16 | 63 | 17,7 | 45 | 28 | 10 | | | 8,80 € | | K0698.1880 | 18 | M16 | 80 | 17,7 | 55 | 28 | 10 | | | 9,04 € | | K0698.18100 | 18 | M16 | 100 | 17,7 | 65 | 28 | 10 | | | 9,27 € | | K0698.18125 | 18 | M16 | 125 | 17,7 | 85 | 28 | 10 | | | 9,81 € | | K0698.18160 | 18 | M16 | 160 | 17,7 | 100 | 28 | 10 | | | 10,84 € | | K0698.18200 | 18 | M16 | 200 | 17,7 | 125 | 28 | 10 | | | 12,06 € | | K0698.18250 | 18 | M16 | 250 | 17,7 | 150 | 28 | 10 | | | 13,55 € | | K0698.2080 | 20 | M20 | 80 | 19,7 | 55 | 32 | 12 | | | 12,27 € | | K0698.20100 | 20 | M20 | 100 | 19,7 | 65 | 32 | 12 | | | 12,42 € | | K0698.20125 | 20 | M20 | 125 | 19,7 | 85 | 32 | 12 | | | 13,23 € | | K0698.20160 | 20 | M20 | 160 | 19,7 | 110 | 32 | 12 | | | 14,89 € | | K0698.20200 | 20 | M20 | 200 | 19,7 | 125 | 32 | 12 | | | 16,53 € | | K0698.20250 | 20 | M20 | 250 | 19,7 | 150 | 32 | 12 | | | 19,89 € | | K0698.20315 | 20 | M20 | 315 | 19,7 | 190 | 32 | 12 | | | 21,88 € | | K0698.2280 | 22 | M20 | 80 | 21,7 | 55 | 35 | 14 | | | 12,06 € | | K0698.22100 | 22 | M20 | 100 | 21,7 | 65 | 35 | 14 | | | 12,55 € | | K0698.22125 | 22 | M20 | 125 | 21,7 | 85 | 35 | 14 | | | 13,44 € | | K0698.22160 | 22 | M20 | 160 | 21,7 | 110 | 35 | 14 | | | 14,74 € | | K0698.22200 | 22 | M20 | 200 | 21,7 | 125 | 35 | 14 | | | 16,53 € | | K0698.22250 | 22 | M20 | 250 | 21,7 | 150 | 35 | 14 | | | 19,35 € | | K0698.22315 | 22 | M20 | 315 | 21,7 | 190 | 35 | 14 | | | 23,54 € | | K0698.24100 | 24 | M24 | 100 | 23,7 | 70 | 40 | 16 | | | 29,19 € | | K0698.24125 | 24 | M24 | 125 | 23,7 | 85 | 40 | 16 | | | 31,82 € | | K0698.24160 | 24 | M24 | 160 | 23,7 | 110 | 40 | 16 | | | 21,69 € | | K0698.24200 | 24 | M24 | 200 | 23,7 | 125 | 40 | 16 | | | 21,69 € | | K0698.24250 | 24 | M24 | 250 | 23,7 | 150 | 40 | 16 | | | 30,30 € | | K0698.24315 | 24 | M24 | 315 | 23,7 | 190 | 40 | 16 | | | 40,57 € | | K0698.24400 | 24 | M24 | 400 | 23,7 | 240 | 40 | 16 | | | 51,30 € | | K0698.28100 | 28 | M24 | 100 | 27,7 | 70 | 44 | 18 | | | 17,56 € | | K0698.28125 | 28 | M24 | 125 | 27,7 | 85 | 44 | 18 | | | 19,27 € | | K0698.28160 | 28 | M24 | 160 | 27,7 | 110 | 44 | 18 | | | 22,09 € | | K0698.28200 | 28 | M24 | 200 | 27,7 | 125 | 44 | 18 | | | 24,76 € | | K0698.28250 | 28 | M24 | 250 | 27,7 | 150 | 44 | 18 | | | 27,31 € | | K0698.28315 | 28 | M24 | 315 | 27,7 | 190 | 44 | 18 | | | 36,41 € | | K0698.28400 | 28 | M24 | 400 | 27,7 | 240 | 44 | 18 | | | 41,51 € | | K0698.36125 | 36 | M30 | 125 | 35,6 | 80 | 54 | 22 | | | 44,99 € | | K0698.36160 | 36 | M30 | 160 | 35,6 | 110 | 54 | 22 | | | 46,37 € | | K0698.36200 | 36 | M30 | 200 | 35,6 | 135 | 54 | 22 | | | 55,27 € | | K0698.36250 | 36 | M30 | 250 | 35,6 | 150 | 54 | 22 | | | 59,67 € | | K0698.36315 | 36 | M30 | 315 | 35,6 | 200 | 54 | 22 | | | 78,60 € | | K0698.36500 | 36 | M30 | 500 | 35,6 | 300 | 54 | 22 | | | 95,07 € | | K0698.42160 | 42 | M36 | 160 | 41,6 | 100 | 65 | 26 | | | 116,31 € | | K0698.42250 | 42 | M36 | 250 | 41,6 | 175 | 65 | 26 | | | 104,93 € | | K0698.42400 | 42 | M36 | 400 | 41,6 | 250 | 65 | 26 | | | 172,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|