Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.Versione:fucinato a stampo.Nota:Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio).
Il marchio CE è impresso nei golfari maschio.
F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.
Su richiesta:Certificato di conformità.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0768 Golfari femminaDIN 582 274 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Golfari femminaDIN 582

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Chiave
in acciaio
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0768.08acciaiogrezzo1.1141M82036208,5368101,40,95 1,06 €
K0768.10acciaiogrezzo1.1141M10254525104510122,31,7 1,56 €
K0768.12acciaiogrezzo1.1141M12305430115312143,42,4 1,83 €
K0768.16acciaiogrezzo1.1141M163563351362141675 2,95 €
K0768.20acciaiogrezzo1.1141M2040724016711619128,3 4,16 €
K0768.24acciaiogrezzo1.1141M24509050209020241812,7 7,85 €
K0768.008acciaiozincatura galvanica1.1141M82036208,5368101,40,95 1,06 €
K0768.010acciaiozincatura galvanica1.1141M10254525104510122,31,7 1,56 €
K0768.012acciaiozincatura galvanica1.1141M12305430115312143,42,4 1,83 €
K0768.016acciaiozincatura galvanica1.1141M163563351362141675 2,95 €
K0768.020acciaiozincatura galvanica1.1141M2040724016711619128,3 4,16 €
K0768.024acciaiozincatura galvanica1.1141M24509050209020241812,7 7,85 €
K0768.108acciaio inox-1.4301M82036208,5368101,40,95 3,79 €
K0768.110acciaio inox-1.4301M10254525104510122,31,7 5,19 €
K0768.112acciaio inox-1.4301M12305430115312143,42,4 7,88 €
K0768.116acciaio inox-1.4301M163563351362141675 11,14 €
K0768.120acciaio inox-1.4301M2040724016711619128,3 16,12 €
K0768.124acciaio inox-1.4301M24509050209020241812,7 32,06 €
K0768.208acciaio inox-1.4401M82036208,5368101,40,95 5,08 €
K0768.210acciaio inox-1.4401M10254525104510122,31,7 6,96 €
K0768.212acciaio inox-1.4401M12305430115312143,42,4 11,39 €
K0768.216acciaio inox-1.4401M163563351362141675 18,34 €
K0768.220acciaio inox-1.4401M2040724016711619128,3 23,67 €
K0768.224acciaio inox-1.4401M24509050209020241812,7 49,25 €