- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione 1.1141, acciaio inox 1.4301 o acciaio inox 1.4401.Versione:fucinato a stampo.Nota:Per sollevamenti e attività di carico con grandi sollecitazioni in settori rilevanti per la sicurezza (costruzione di macchine, mezzi per il sollevamento di carichi, mezzi di ancoraggio). Il marchio CE è impresso nei golfari maschio. F2 portata max. inferiore a 45° per ogni golfare maschio.Su richiesta:Certificato di conformità.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | D1 | L | D2 | D3 | D4 | E | H | K | M | F1 max. kN | F2 max. kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0767.08 | acciaio | 1.1141 | grezzo | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,10 € | | K0767.10 | acciaio | 1.1141 | grezzo | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,42 € | | K0767.12 | acciaio | 1.1141 | grezzo | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 1,92 € | | K0767.16 | acciaio | 1.1141 | grezzo | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 2,85 € | | K0767.20 | acciaio | 1.1141 | grezzo | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 3,83 € | | K0767.24 | acciaio | 1.1141 | grezzo | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 7,36 € | | K0767.008 | acciaio | 1.1141 | zincatura galvanica | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 1,10 € | | K0767.010 | acciaio | 1.1141 | zincatura galvanica | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 1,42 € | | K0767.012 | acciaio | 1.1141 | zincatura galvanica | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 1,92 € | | K0767.016 | acciaio | 1.1141 | zincatura galvanica | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 2,85 € | | K0767.020 | acciaio | 1.1141 | zincatura galvanica | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 3,83 € | | K0767.024 | acciaio | 1.1141 | zincatura galvanica | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 7,36 € | | K0767.108 | acciaio inox | 1.4301 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 3,66 € | | K0767.110 | acciaio inox | 1.4301 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 5,87 € | | K0767.112 | acciaio inox | 1.4301 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 8,54 € | | K0767.116 | acciaio inox | 1.4301 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 12,16 € | | K0767.120 | acciaio inox | 1.4301 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 18,84 € | | K0767.124 | acciaio inox | 1.4301 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 33,38 € | | K0767.208 | acciaio inox | 1.4401 | - | M8 | 13 | 20 | 36 | 20 | 6 | 36 | 8 | 10 | 1,4 | 0,95 | | | 5,19 € | | K0767.210 | acciaio inox | 1.4401 | - | M10 | 17 | 25 | 45 | 25 | 8 | 45 | 10 | 12 | 2,3 | 1,7 | | | 7,12 € | | K0767.212 | acciaio inox | 1.4401 | - | M12 | 20,5 | 30 | 54 | 30 | 10 | 53 | 12 | 14 | 3,4 | 2,4 | | | 11,75 € | | K0767.216 | acciaio inox | 1.4401 | - | M16 | 27 | 35 | 63 | 35 | 12 | 62 | 14 | 16 | 7 | 5 | | | 18,88 € | | K0767.220 | acciaio inox | 1.4401 | - | M20 | 30 | 40 | 72 | 40 | 14 | 71 | 16 | 19 | 12 | 8,3 | | | 24,41 € | | K0767.224 | acciaio inox | 1.4401 | - | M24 | 36 | 50 | 90 | 50 | 18 | 90 | 20 | 24 | 18 | 12,7 | | | 51,61 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|