Gruppi merceologici
Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
K0751

Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:

Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66, colore nero.
Perno in acciaio inox 1.4305, non trattato.
Spina di posizione in acciaio 1.0718, passivato blu.
Clip a molla in acciaio inox 1.4310, passivato.

Nota:Con l'innesto nella clip della molla è possibile posizionare un elemento di lamiera. Il successivo serraggio dell'elemento di lamiera avviene mediante l'impugnatura.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BHH1X
Spessore del materiale
Forza di
tenuta
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 14,26 €
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 14,43 €
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 14,63 €
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 14,84 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33