- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0390Perni filettati con vite di spinta simile a DIN 6332 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero. Acciaio inox, non trattato.Nota:Il puntale dei perni filettati DIN 6332 è strutturato in modo che possa essere utilizzato sia direttamente sia insieme a un pressore K0392 per il serraggio.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0390.06X30 | acciaio | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 0,97 € | | K0390.06X35 | acciaio | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 0,97 € | | K0390.06X40 | acciaio | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,00 € | | K0390.06X50 | acciaio | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,01 € | | K0390.08X35 | acciaio | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,06 € | | K0390.08X40 | acciaio | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,00 € | | K0390.08X45 | acciaio | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,04 € | | K0390.08X50 | acciaio | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,16 € | | K0390.08X60 | acciaio | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,27 € | | K0390.10X50 | acciaio | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,33 € | | K0390.10X55 | acciaio | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,34 € | | K0390.10X60 | acciaio | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,38 € | | K0390.10X65 | acciaio | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,45 € | | K0390.10X80 | acciaio | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,60 € | | K0390.12X60 | acciaio | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 1,74 € | | K0390.12X65 | acciaio | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,04 € | | K0390.12X70 | acciaio | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 1,90 € | | K0390.12X80 | acciaio | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 1,95 € | | K0390.12X100 | acciaio | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,18 € | | K0390.14X60 | acciaio | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 7,88 € | | K0390.14X80 | acciaio | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 7,88 € | | K0390.14X100 | acciaio | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 7,88 € | | K0390.16X65 | acciaio | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 2,74 € | | K0390.16X70 | acciaio | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 2,85 € | | K0390.16X80 | acciaio | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,12 € | | K0390.16X100 | acciaio | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,60 € | | K0390.16X125 | acciaio | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,98 € | | K0390.20X80 | acciaio | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 4,97 € | | K0390.20X90 | acciaio | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,08 € | | K0390.20X100 | acciaio | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,20 € | | K0390.20X125 | acciaio | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,29 € | | K0390.20X150 | acciaio | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,91 € | | K0390.061X30 | acciaio inox | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,06 € | | K0390.061X35 | acciaio inox | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,06 € | | K0390.061X40 | acciaio inox | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,10 € | | K0390.061X50 | acciaio inox | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,20 € | | K0390.081X35 | acciaio inox | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,20 € | | K0390.081X40 | acciaio inox | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,23 € | | K0390.081X45 | acciaio inox | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,31 € | | K0390.081X50 | acciaio inox | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,33 € | | K0390.081X60 | acciaio inox | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,50 € | | K0390.101X50 | acciaio inox | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,73 € | | K0390.101X55 | acciaio inox | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,76 € | | K0390.101X60 | acciaio inox | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,79 € | | K0390.101X65 | acciaio inox | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,89 € | | K0390.101X80 | acciaio inox | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,06 € | | K0390.121X60 | acciaio inox | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,29 € | | K0390.121X65 | acciaio inox | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,30 € | | K0390.121X70 | acciaio inox | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,47 € | | K0390.121X80 | acciaio inox | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,54 € | | K0390.121X100 | acciaio inox | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,85 € | | K0390.141X60 | acciaio inox | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 10,22 € | | K0390.141X80 | acciaio inox | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 10,22 € | | K0390.141X100 | acciaio inox | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 10,22 € | | K0390.161X65 | acciaio inox | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,57 € | | K0390.161X70 | acciaio inox | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,69 € | | K0390.161X80 | acciaio inox | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,03 € | | K0390.161X100 | acciaio inox | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,69 € | | K0390.161X125 | acciaio inox | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5,18 € | | K0390.201X80 | acciaio inox | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,46 € | | K0390.201X90 | acciaio inox | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7,15 € | | K0390.201X100 | acciaio inox | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7,21 € | | K0390.201X125 | acciaio inox | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8,19 € | | K0390.201X150 | acciaio inox | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8,98 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|