Gruppi merceologici
Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito
K0737

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione:Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti metalliche brunite.
Nota:Colori standard disponibili:
arancione RAL 2004.

Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza "H1" è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno:
1) Punta DIN EN ISO 4753
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0737 Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito 201 kB

Disegni

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura esterna, inserto filettato in acciaio brunito

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineColore
corpo base
Superficie
corpo base
DimensioniXDD1D2HH1H2H3H4AA1BNumero
denti
LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0737.2062X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 5,72 €
K0737.2062X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 5,72 €
K0737.2062X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 5,72 €
K0737.2062X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 5,72 €
K0737.2062X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 6,11 €
K0737.2062X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 6,11 €
K0737.2062X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 6,11 €
K0737.2062X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 6,11 €
K0737.2062X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 6,11 €
K0737.2062X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M613,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 6,11 €
K0737.2082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 5,72 €
K0737.2082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 5,72 €
K0737.2082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 5,72 €
K0737.2082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 5,72 €
K0737.2082X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 6,11 €
K0737.2082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 6,11 €
K0737.2082X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 6,11 €
K0737.2082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 6,11 €
K0737.2082X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 6,11 €
K0737.2082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M813,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 6,11 €
K0737.2102X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12015 5,72 €
K0737.2102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12020 5,72 €
K0737.2102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12025 5,72 €
K0737.2102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12030 5,72 €
K0737.2102X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12035 6,11 €
K0737.2102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12040 6,11 €
K0737.2102X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12045 6,11 €
K0737.2102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12050 6,11 €
K0737.2102X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12055 6,11 €
K0737.2102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica2M1013,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,12060 6,11 €
K0737.3082X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72215 6,29 €
K0737.3082X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72220 6,29 €
K0737.3082X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72225 6,29 €
K0737.3082X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72230 6,29 €
K0737.3082X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72235 6,73 €
K0737.3082X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72240 6,73 €
K0737.3082X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72245 6,73 €
K0737.3082X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72250 6,73 €
K0737.3082X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72255 6,73 €
K0737.3082X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M81621,222371023,83842809111,72260 6,73 €
K0737.3102X15arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72215 6,29 €
K0737.3102X20arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72220 6,29 €
K0737.3102X25arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72225 6,29 €
K0737.3102X30arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72230 6,29 €
K0737.3102X35arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72235 6,73 €
K0737.3102X40arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72240 6,73 €
K0737.3102X45arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72245 6,73 €
K0737.3102X50arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72250 6,73 €
K0737.3102X55arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72255 6,73 €
K0737.3102X60arancio puro RAL 2004con rivestimento in plastica3M101621,222371023,83842809111,72260 6,73 €