- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0396Tirante ad occhio DIN 444 forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox A2.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito. Acciaio inox A2-70, non trattato.Nota:Per il perno compatibile vedere B0430.Nota disegno:U = max. 2 P (filettatura incompleta) X1 = a norma DIN 76 parte 1 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D1 | L | D2 | D3 | B | S | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0396.0550 | acciaio | 8.8 | brunito | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 5,56 € | | K0396.0575 | acciaio | 8.8 | brunito | M5 | 75 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 5,83 € | | K0396.0650 | acciaio | 8.8 | brunito | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 2,75 € | | K0396.0675 | acciaio | 8.8 | brunito | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 3,23 € | | K0396.0850 | acciaio | 8.8 | brunito | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 3,24 € | | K0396.0875 | acciaio | 8.8 | brunito | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 3,75 € | | K0396.1075 | acciaio | 8.8 | brunito | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 4,21 € | | K0396.10100 | acciaio | 8.8 | brunito | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 4,91 € | | K0396.1275 | acciaio | 8.8 | brunito | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 5,20 € | | K0396.12100 | acciaio | 8.8 | brunito | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 5,73 € | | K0396.12120 | acciaio | 8.8 | brunito | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 6,64 € | | K0396.12130 | acciaio | 8.8 | brunito | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 9,87 € | | K0396.1475 | acciaio | 8.8 | brunito | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 13,00 € | | K0396.14130 | acciaio | 8.8 | brunito | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 14,49 € | | K0396.16130 | acciaio | 8.8 | brunito | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 9,62 € | | K0396.20140 | acciaio | 8.8 | brunito | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 24,91 € | | K0396.10550 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M5 | 50 | 5 | 12 | 16 | 6 | 2,5 | | | 7,12 € | | K0396.10650 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M6 | 50 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 5,82 € | | K0396.10675 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M6 | 75 | 6 | 14 | 18 | 7 | 4 | | | 6,42 € | | K0396.10850 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M8 | 50 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 6,67 € | | K0396.10875 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M8 | 75 | 8 | 18 | 22 | 9 | 4 | | | 7,57 € | | K0396.11075 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M10 | 75 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 7,81 € | | K0396.110100 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M10 | 100 | 10 | 20 | 26 | 12 | 4 | | | 8,16 € | | K0396.11275 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M12 | 75 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 9,57 € | | K0396.112100 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M12 | 100 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 10,52 € | | K0396.112120 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M12 | 120 | 12 | 25 | 30 | 14 | 6 | | | 11,11 € | | K0396.112130 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M12 | 130 | 12 | 25 | 36 | 14 | 6 | | | 11,47 € | | K0396.11475 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M14 | 75 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 27,38 € | | K0396.114130 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M14 | 130 | 14 | 28 | 36 | 16 | 6 | | | 31,34 € | | K0396.116130 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M16 | 130 | 16 | 32 | 44 | 17 | 6 | | | 20,58 € | | K0396.120140 | acciaio inox A2 | - | grezzo | M20 | 140 | 18 | 40 | 52 | 22 | 6 | | | 35,88 € | |
Indicazioni su questo articolo |
Le viti a occhiello sono elementi di fissaggio con un occhiello e una filettatura relativamente grandi. L'occhiello conferisce alla vite a occhiello la sua forma ed il nome. La vite a occhiello secondo la norma DIN 444 assomiglia alla cosiddetta »vite ad anello, anche se la vite a occhiello dispone di una filettatura più lunga e la vite ad anello un occhiello più grande.
Quindi, per questa ragione, nella pratica le possibilità di impiego variano molto. La vite a occhiello serve principalmente per il fissaggio di diversi oggetti, come ad esempio di funi metalliche, ganci, perni e grilli a omega. Un esempio di utilizzo pratico sarebbe l'utilizzo su un cosiddetto tenditore a vite con controdado e una barra filettata.
Con l'ausilio di questi attrezzi di serraggio è possibile tendere costruzioni in cavo o fune. Grazie all'elevata stabilità le viti a occhiello vengono utilizzate anche per la sicurezza ed il fissaggio di carichi. Le viti a occhiello vengono spesso fissate con »dadi ad alette. Ciò permette un rapido fissaggio ed allentamento della vite. L'ampia gamma di possibilità d'impiego rende la vite a occhiello secondo DIN 444 un elemento costruttivo molto usato nell'ingegneria meccanica. La filettatura relativamente lunga permette un montaggio senza problemi in punti desiderati.
Le viti a occhiello di KIPP sono disponibili nel negozio online nella versione in acciaio o acciaio inox. Compatibile con la vite a occhiello DIN 444 è disponibile anche un »perno per cerniera. |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|