- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Forma A: ghiera acciaio non trattato. Perno filettato acciaio classe di resistenza 15H, non trattato. Forma E: ghiera acciaio non trattato o zincato, passivato blu. Perno filettato acciaio classe di resistenza 45H, non trattato (nero) o zincato, passivato blu. Perno filettato acciaio inox A2-70, non trattato.Nota:Forma A: con perno filettato DIN 553 (con intaglio) Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)
Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per ghiere grezze. Le tolleranze ghiere zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.Nota disegno:1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75 DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Superficie corpo base | Forma | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.100301 | acciaio | grezzo | A | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,41 € | | K0406.100401 | acciaio | grezzo | A | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,41 € | | K0406.100501 | acciaio | grezzo | A | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,41 € | | K0406.100601 | acciaio | grezzo | A | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,42 € | | K0406.100701 | acciaio | grezzo | A | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,42 € | | K0406.100801 | acciaio | grezzo | A | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,49 € | | K0406.100901 | acciaio | grezzo | A | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101001 | acciaio | grezzo | A | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101101 | acciaio | grezzo | A | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,61 € | | K0406.101201 | acciaio | grezzo | A | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,77 € | | K0406.101401 | acciaio | grezzo | A | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,85 € | | K0406.101501 | acciaio | grezzo | A | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,85 € | | K0406.101601 | acciaio | grezzo | A | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,89 € | | K0406.101801 | acciaio | grezzo | A | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,15 € | | K0406.102001 | acciaio | grezzo | A | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,15 € | | K0406.102401 | acciaio | grezzo | A | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,80 € | | K0406.102501 | acciaio | grezzo | A | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,80 € | | K0406.102601 | acciaio | grezzo | A | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,80 € | | K0406.102801 | acciaio | grezzo | A | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,32 € | | K0406.103001 | acciaio | grezzo | A | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,39 € | | K0406.103201 | acciaio | grezzo | A | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 2,86 € | | K0406.103501 | acciaio | grezzo | A | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,26 € | | K0406.103601 | acciaio | grezzo | A | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,26 € | | K0406.103801 | acciaio | grezzo | A | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,54 € | | K0406.104001 | acciaio | grezzo | A | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,83 € | | K0406.104201 | acciaio | grezzo | A | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,83 € | | K0406.104501 | acciaio | grezzo | A | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,80 € | | K0406.104801 | acciaio | grezzo | A | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,80 € | | K0406.105001 | acciaio | grezzo | A | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105201 | acciaio | grezzo | A | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105501 | acciaio | grezzo | A | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105601 | acciaio | grezzo | A | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,31 € | | K0406.105801 | acciaio | grezzo | A | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106001 | acciaio | grezzo | A | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106301 | acciaio | grezzo | A | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 10,84 € | | K0406.106501 | acciaio | grezzo | A | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.106801 | acciaio | grezzo | A | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.107001 | acciaio | grezzo | A | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,37 € | | K0406.107201 | acciaio | grezzo | A | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 17,84 € | | K0406.107501 | acciaio | grezzo | A | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,84 € | | K0406.108001 | acciaio | grezzo | A | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 17,84 € | | K0406.108501 | acciaio | grezzo | A | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 34,69 € | | K0406.109001 | acciaio | grezzo | A | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 34,69 € | | K0406.110001 | acciaio | grezzo | A | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 40,63 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | Superficie corpo base | Forma | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.300301 | acciaio | grezzo | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,52 € | | K0406.300401 | acciaio | grezzo | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,52 € | | K0406.300501 | acciaio | grezzo | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,53 € | | K0406.300601 | acciaio | grezzo | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,53 € | | K0406.300701 | acciaio | grezzo | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,53 € | | K0406.300801 | acciaio | grezzo | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,58 € | | K0406.300901 | acciaio | grezzo | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 0,63 € | | K0406.301001 | acciaio | grezzo | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,73 € | | K0406.301101 | acciaio | grezzo | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 0,73 € | | K0406.301201 | acciaio | grezzo | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 0,83 € | | K0406.301401 | acciaio | grezzo | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,91 € | | K0406.301501 | acciaio | grezzo | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 0,91 € | | K0406.301601 | acciaio | grezzo | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 0,96 € | | K0406.301801 | acciaio | grezzo | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,26 € | | K0406.302001 | acciaio | grezzo | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,26 € | | K0406.302401 | acciaio | grezzo | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,90 € | | K0406.302501 | acciaio | grezzo | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,90 € | | K0406.302601 | acciaio | grezzo | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,90 € | | K0406.302801 | acciaio | grezzo | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,46 € | | K0406.303001 | acciaio | grezzo | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,52 € | | K0406.303201 | acciaio | grezzo | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3,01 € | | K0406.303501 | acciaio | grezzo | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,39 € | | K0406.303601 | acciaio | grezzo | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,39 € | | K0406.303801 | acciaio | grezzo | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 3,63 € | | K0406.304001 | acciaio | grezzo | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,94 € | | K0406.304201 | acciaio | grezzo | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 4,94 € | | K0406.304501 | acciaio | grezzo | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,85 € | | K0406.304801 | acciaio | grezzo | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 5,85 € | | K0406.305001 | acciaio | grezzo | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305201 | acciaio | grezzo | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305501 | acciaio | grezzo | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305601 | acciaio | grezzo | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 7,41 € | | K0406.305801 | acciaio | grezzo | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 11,30 € | | K0406.306001 | acciaio | grezzo | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 11,30 € | | K0406.306301 | acciaio | grezzo | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 11,30 € | | K0406.306501 | acciaio | grezzo | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,95 € | | K0406.306801 | acciaio | grezzo | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,95 € | | K0406.307001 | acciaio | grezzo | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 13,95 € | | K0406.307201 | acciaio | grezzo | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 19,16 € | | K0406.307501 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 19,16 € | | K0406.308001 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 19,16 € | | K0406.308501 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 34,97 € | | K0406.309001 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 34,97 € | | K0406.310001 | acciaio inox A2 | grezzo | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 41,41 € | | K0406.300303 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 0,82 € | | K0406.300403 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 0,82 € | | K0406.300503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 0,84 € | | K0406.300603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,84 € | | K0406.300703 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 0,90 € | | K0406.300803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 0,92 € | | K0406.300903 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,00 € | | K0406.301003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,09 € | | K0406.301103 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,09 € | | K0406.301203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 1,13 € | | K0406.301403 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,14 € | | K0406.301503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 1,14 € | | K0406.301603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 1,20 € | | K0406.301803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,28 € | | K0406.302003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 1,28 € | | K0406.302403 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 1,95 € | | K0406.302503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,95 € | | K0406.302603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 1,95 € | | K0406.302803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 2,46 € | | K0406.303003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 2,52 € | | K0406.303203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 3,68 € | | K0406.303503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,28 € | | K0406.303603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 4,97 € | | K0406.303803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 5,90 € | | K0406.304003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 5,61 € | | K0406.304203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 6,01 € | | K0406.304503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 7,61 € | | K0406.304803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 8,32 € | | K0406.305003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,45 € | | K0406.305203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,45 € | | K0406.305503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 8,45 € | | K0406.305603 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 12,20 € | | K0406.305803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 16,71 € | | K0406.306003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 14,34 € | | K0406.306303 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 16,71 € | | K0406.306503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,85 € | | K0406.306803 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,85 € | | K0406.307003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 18,85 € | | K0406.307203 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 24,66 € | | K0406.307503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 24,66 € | | K0406.308003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 24,66 € | | K0406.308503 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 38,32 € | | K0406.309003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 38,32 € | | K0406.310003 | acciaio | zincati, passivati blu | E | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 41,48 € | |
|
Indicazioni su questo articolo |
Ghiere di KIPP
Utilizzo Le ghiere vengono utilizzate principalmente nella tecnologia di propulsione nella costruzione di macchine e di impianti. Esse agiscono come elemento di sicurezza versatile su alberi ed assi, per serrare in modo ottimale parti mobili in una determinata posizione. Trovano applicazione, ad esempio, sotto forma di battute meccaniche o come superfici di battuta per cuscinetti. Nella tecnologia di porpulsione sono inoltre adatte come accessorio per ulteriori componenti. In questo modo vengono spesso utilizzate come componenti in motori o riduttori.
Versioni KIPP offre ghiere in diverse versioni. Oltre alle ghiere in acciaio, sul negozio online sono disponibili anche ghiere in acciaio inox. Per quanto riguarda la forma si effettua una distinzione tra due varianti. Da un lato vi sono i perni filettati con intaglio (forma A) e dall'altro perni filettati con esagono incassato (forma E). Le ghiere con impugnatura a galletto nonché le piastre intermedie per l'alloggiamento di ghiere completano l'assortimento prodotti di KIPP. |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|