- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0406Ghiere DIN 705, acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305. Versione:Nota:Forma A: con perno filettato DIN 553 (con intaglio) Forma E: con perno filettato DIN EN ISO 4027 (esagono incassato)
Le tolleranze indicate si applicano secondo la norma DIN 705 per ghiere grezze. Le tolleranze ghiere zincati non possono essere garantite. Tuttavia, ciò non influisce sul funzionamento.Nota disegno:1) secondo perno filettato da D1 ≥ 75 Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.100302 | A | acciaio inox | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,15 € | | K0406.100402 | A | acciaio inox | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,15 € | | K0406.100502 | A | acciaio inox | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,15 € | | K0406.100602 | A | acciaio inox | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,25 € | | K0406.100702 | A | acciaio inox | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,25 € | | K0406.100802 | A | acciaio inox | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,51 € | | K0406.100902 | A | acciaio inox | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,66 € | | K0406.101002 | A | acciaio inox | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,81 € | | K0406.101102 | A | acciaio inox | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,81 € | | K0406.101202 | A | acciaio inox | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,25 € | | K0406.101402 | A | acciaio inox | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.101502 | A | acciaio inox | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.101602 | A | acciaio inox | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,69 € | | K0406.101802 | A | acciaio inox | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,74 € | | K0406.102002 | A | acciaio inox | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,74 € | | K0406.102402 | A | acciaio inox | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 7,78 € | | K0406.102502 | A | acciaio inox | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,78 € | | K0406.102602 | A | acciaio inox | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,78 € | | K0406.102802 | A | acciaio inox | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 9,10 € | | K0406.103002 | A | acciaio inox | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 9,10 € | | K0406.103202 | A | acciaio inox | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 11,49 € | | K0406.103502 | A | acciaio inox | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 11,83 € | | K0406.103602 | A | acciaio inox | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 14,43 € | | K0406.103802 | A | acciaio inox | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 15,12 € | | K0406.104002 | A | acciaio inox | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,01 € | | K0406.104202 | A | acciaio inox | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 19,01 € | | K0406.104502 | A | acciaio inox | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 22,51 € | | K0406.104802 | A | acciaio inox | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 22,51 € | | K0406.105002 | A | acciaio inox | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,00 € | | K0406.105202 | A | acciaio inox | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105502 | A | acciaio inox | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105602 | A | acciaio inox | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 28,78 € | | K0406.105802 | A | acciaio inox | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106002 | A | acciaio inox | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106302 | A | acciaio inox | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 40,95 € | | K0406.106502 | A | acciaio inox | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.106802 | A | acciaio inox | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.107002 | A | acciaio inox | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 54,06 € | | K0406.107202 | A | acciaio inox | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 73,25 € | | K0406.107502 | A | acciaio inox | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,25 € | | K0406.108002 | A | acciaio inox | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 73,25 € | | K0406.108502 | A | acciaio inox | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 94,40 € | | K0406.109002 | A | acciaio inox | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 94,40 € | | K0406.110002 | A | acciaio inox | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 112,14 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale componenti | D1 | B | D2 | D3 Perno filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0406.300302 | E | acciaio inox | 3 | 5 | 7 | M2x3 | | | 1,11 € | | K0406.300402 | E | acciaio inox | 4 | 5 | 8 | M2,5x3 | | | 1,11 € | | K0406.300502 | E | acciaio inox | 5 | 6 | 10 | M3x4 | | | 1,11 € | | K0406.300602 | E | acciaio inox | 6 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,18 € | | K0406.300702 | E | acciaio inox | 7 | 8 | 12 | M4x5 | | | 1,18 € | | K0406.300802 | E | acciaio inox | 8 | 8 | 16 | M4x6 | | | 1,41 € | | K0406.300902 | E | acciaio inox | 9 | 10 | 18 | M5x8 | | | 1,60 € | | K0406.301002 | E | acciaio inox | 10 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,71 € | | K0406.301102 | E | acciaio inox | 11 | 10 | 20 | M5x8 | | | 1,76 € | | K0406.301202 | E | acciaio inox | 12 | 12 | 22 | M6x8 | | | 2,25 € | | K0406.301402 | E | acciaio inox | 14 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.301502 | E | acciaio inox | 15 | 12 | 25 | M6x8 | | | 2,55 € | | K0406.301602 | E | acciaio inox | 16 | 12 | 28 | M6x8 | | | 3,60 € | | K0406.301802 | E | acciaio inox | 18 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,44 € | | K0406.302002 | E | acciaio inox | 20 | 14 | 32 | M6x8 | | | 4,44 € | | K0406.302402 | E | acciaio inox | 24 | 16 | 40 | M8x12 | | | 7,35 € | | K0406.302502 | E | acciaio inox | 25 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,35 € | | K0406.302602 | E | acciaio inox | 26 | 16 | 40 | M8x10 | | | 7,35 € | | K0406.302802 | E | acciaio inox | 28 | 16 | 45 | M8x12 | | | 8,63 € | | K0406.303002 | E | acciaio inox | 30 | 16 | 45 | M8x10 | | | 8,63 € | | K0406.303202 | E | acciaio inox | 32 | 16 | 50 | M8x12 | | | 10,95 € | | K0406.303502 | E | acciaio inox | 35 | 16 | 56 | M8x12 | | | 11,60 € | | K0406.303602 | E | acciaio inox | 36 | 16 | 56 | M8x12 | | | 13,04 € | | K0406.303802 | E | acciaio inox | 38 | 16 | 56 | M8x12 | | | 13,92 € | | K0406.304002 | E | acciaio inox | 40 | 18 | 63 | M10x16 | | | 18,23 € | | K0406.304202 | E | acciaio inox | 42 | 18 | 63 | M10x16 | | | 18,23 € | | K0406.304502 | E | acciaio inox | 45 | 18 | 70 | M10x16 | | | 21,22 € | | K0406.304802 | E | acciaio inox | 48 | 18 | 70 | M10x16 | | | 21,22 € | | K0406.305002 | E | acciaio inox | 50 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305202 | E | acciaio inox | 52 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305502 | E | acciaio inox | 55 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305602 | E | acciaio inox | 56 | 18 | 80 | M10x16 | | | 22,63 € | | K0406.305802 | E | acciaio inox | 58 | 20 | 90 | M10x16 | | | 34,81 € | | K0406.306002 | E | acciaio inox | 60 | 20 | 90 | M10x16 | | | 34,81 € | | K0406.306302 | E | acciaio inox | 63 | 20 | 90 | M10x16 | | | 34,81 € | | K0406.306502 | E | acciaio inox | 65 | 20 | 100 | M10x20 | | | 46,04 € | | K0406.306802 | E | acciaio inox | 68 | 20 | 100 | M10x20 | | | 46,04 € | | K0406.307002 | E | acciaio inox | 70 | 20 | 100 | M10x20 | | | 46,04 € | | K0406.307202 | E | acciaio inox | 72 | 20 | 100 | M10x20 | | | 61,78 € | | K0406.307502 | E | acciaio inox | 75 | 22 | 110 | M12x20 | | | 61,78 € | | K0406.308002 | E | acciaio inox | 80 | 22 | 110 | M12x20 | | | 61,78 € | | K0406.308502 | E | acciaio inox | 85 | 22 | 125 | M12x25 | | | 80,42 € | | K0406.309002 | E | acciaio inox | 90 | 22 | 125 | M12x20 | | | 80,42 € | | K0406.310002 | E | acciaio inox | 100 | 25 | 140 | M12x25 | | | 95,13 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|