Gruppi merceologici
Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
K0648

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all‘asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l‘aiuto di un cacciavite.

Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0648 Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox 156 kB

Disegni

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0648.1521105X20acciaioneroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,28 €
K0648.1521105X30acciaioneroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,28 €
K0648.1521105X40acciaioneroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,71 €
K0648.1521105X50acciaioneroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,71 €
K0648.1521106X20acciaioneroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,28 €
K0648.1521106X30acciaioneroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,28 €
K0648.1521106X40acciaioneroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,71 €
K0648.1521106X50acciaioneroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,71 €
K0648.2521108X25acciaioneroM827,111332416,227,7100110251,55170 7,37 €
K0648.2521108X30acciaioneroM827,111332416,227,7100110301,55170 7,37 €
K0648.2521108X40acciaioneroM827,111332416,227,7100110401,55170 7,67 €
K0648.2521108X50acciaioneroM827,111332416,227,7100110501,55170 7,67 €
K0648.2521110X25acciaioneroM1027,111332416,227,7100110251,55170 7,37 €
K0648.2521110X30acciaioneroM1027,111332416,227,7100110301,55170 7,37 €
K0648.2521110X40acciaioneroM1027,111332416,227,7100110401,55170 7,67 €
K0648.2521110X50acciaioneroM1027,111332416,227,7100110501,55170 7,67 €
K0648.1531105X20acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,42 €
K0648.1531105X30acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,42 €
K0648.1531105X40acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 10,09 €
K0648.1531105X50acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 10,09 €
K0648.1531106X20acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,42 €
K0648.1531106X30acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,42 €
K0648.1531106X40acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 10,09 €
K0648.1531106X50acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 10,09 €
K0648.2531108X25acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110251,55170 11,04 €
K0648.2531108X30acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110301,55170 11,04 €
K0648.2531108X40acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110401,55170 11,82 €
K0648.2531108X50acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110501,55170 11,82 €
K0648.2531110X25acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110251,55170 11,04 €
K0648.2531110X30acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110301,55170 11,04 €
K0648.2531110X40acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110401,55170 11,82 €
K0648.2531110X50acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110501,55170 11,82 €
K0648.15218405X20acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,28 €
K0648.15218405X30acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,28 €
K0648.15218405X40acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,71 €
K0648.15218405X50acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,71 €
K0648.15218406X20acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 6,28 €
K0648.15218406X30acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 6,28 €
K0648.15218406X40acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 6,71 €
K0648.15218406X50acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 6,71 €
K0648.25218408X25acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 7,37 €
K0648.25218408X30acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 7,37 €
K0648.25218408X40acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 7,67 €
K0648.25218408X50acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 7,67 €
K0648.25218410X25acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 7,37 €
K0648.25218410X30acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 7,37 €
K0648.25218410X40acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 7,67 €
K0648.25218410X50acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 7,67 €
K0648.15318405X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,42 €
K0648.15318405X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,42 €
K0648.15318405X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 10,09 €
K0648.15318405X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 10,09 €
K0648.15318406X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 9,42 €
K0648.15318406X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 9,42 €
K0648.15318406X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 10,09 €
K0648.15318406X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 10,09 €
K0648.25318408X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 11,04 €
K0648.25318408X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 11,04 €
K0648.25318408X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 11,82 €
K0648.25318408X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 11,82 €
K0648.25318410X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 11,04 €
K0648.25318410X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 11,04 €
K0648.25318410X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 11,82 €
K0648.25318410X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 11,82 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33