- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1159Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente. Acciaio inox A2-70, non trattato. Acciaio inox A4-70, non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D | L | DK | K | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1159.05X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,76 € | | K1159.05X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 50 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,88 € | | K1159.05X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 60 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,14 € | | K1159.05X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,38 € | | K1159.06X40 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,55 € | | K1159.06X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,63 € | | K1159.06X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,71 € | | K1159.06X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 0,90 € | | K1159.06X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,57 € | | K1159.06X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 2,94 € | | K1159.08X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,04 € | | K1159.08X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,21 € | | K1159.08X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,50 € | | K1159.08X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 1,92 € | | K1159.08X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,27 € | | K1159.10X50 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,50 € | | K1159.10X60 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,18 € | | K1159.10X70 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,46 € | | K1159.10X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 2,70 € | | K1159.10X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 3,91 € | | K1159.10X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,31 € | | K1159.12X80 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3,60 € | | K1159.12X90 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,02 € | | K1159.12X100 | acciaio | 8.8 | grezzo (nero) | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 4,80 € | | K1159.405X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 0,77 € | | K1159.405X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,18 € | | K1159.405X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,40 € | | K1159.406X40 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,56 € | | K1159.406X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,65 € | | K1159.406X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 0,74 € | | K1159.406X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 0,92 € | | K1159.406X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,08 € | | K1159.406X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 2,60 € | | K1159.406X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 2,97 € | | K1159.408X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,05 € | | K1159.408X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,23 € | | K1159.408X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 1,53 € | | K1159.408X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 1,95 € | | K1159.408X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 3,30 € | | K1159.408X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 3,74 € | | K1159.410X50 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 1,52 € | | K1159.410X60 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 2,21 € | | K1159.410X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 2,49 € | | K1159.410X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 2,74 € | | K1159.410X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 3,94 € | | K1159.410X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 4,36 € | | K1159.412X70 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 3,48 € | | K1159.412X80 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 3,62 € | | K1159.412X90 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 4,05 € | | K1159.412X100 | acciaio | 8.8 | zincatura galvanica | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 4,84 € | | K1159.105X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,18 € | | K1159.105X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,74 € | | K1159.106X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,84 € | | K1159.106X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 0,99 € | | K1159.106X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,10 € | | K1159.106X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,38 € | | K1159.106X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,64 € | | K1159.106X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 3,92 € | | K1159.106X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 4,47 € | | K1159.108X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,60 € | | K1159.108X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 1,85 € | | K1159.108X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2,29 € | | K1159.108X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 2,94 € | | K1159.108X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 4,97 € | | K1159.108X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 5,61 € | | K1159.110X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2,28 € | | K1159.110X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3,30 € | | K1159.110X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 3,73 € | | K1159.110X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 4,11 € | | K1159.110X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 5,94 € | | K1159.110X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 6,51 € | | K1159.112X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 18 | 12 | 10 | | | 5,21 € | | K1159.112X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 5,45 € | | K1159.112X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 90 | 18 | 12 | 10 | | | 6,07 € | | K1159.112X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 7,29 € | | K1159.605X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 8,5 | 5 | 4 | | | 1,39 € | | K1159.605X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 70 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,11 € | | K1159.605X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 80 | 8,5 | 5 | 4 | | | 2,54 € | | K1159.606X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 10 | 6 | 5 | | | 0,99 € | | K1159.606X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 10 | 6 | 5 | | | 1,19 € | | K1159.606X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 10 | 6 | 5 | | | 1,33 € | | K1159.606X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 70 | 10 | 6 | 5 | | | 1,66 € | | K1159.606X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 80 | 10 | 6 | 5 | | | 1,96 € | | K1159.606X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 90 | 10 | 6 | 5 | | | 4,70 € | | K1159.606X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 100 | 10 | 6 | 5 | | | 5,37 € | | K1159.608X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 13 | 8 | 6 | | | 1,91 € | | K1159.608X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 13 | 8 | 6 | | | 2,22 € | | K1159.608X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 13 | 8 | 6 | | | 2,76 € | | K1159.608X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 13 | 8 | 6 | | | 3,52 € | | K1159.608X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 90 | 13 | 8 | 6 | | | 5,96 € | | K1159.608X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 100 | 13 | 8 | 6 | | | 6,72 € | | K1159.610X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 16 | 10 | 8 | | | 2,74 € | | K1159.610X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 16 | 10 | 8 | | | 3,95 € | | K1159.610X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 16 | 10 | 8 | | | 4,46 € | | K1159.610X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 16 | 10 | 8 | | | 4,91 € | | K1159.610X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 16 | 10 | 8 | | | 7,10 € | | K1159.610X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 16 | 10 | 8 | | | 7,81 € | | K1159.612X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 18 | 12 | 10 | | | 6,53 € | | K1159.612X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 18 | 12 | 10 | | | 8,72 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|