- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1148Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio elettrozincato. Acciaio inox A2, non trattato. Acciaio inox A4, non trattato.Nota:In fase di avvitamento del dado sulla filettatura, l'anello in plastica viene deformato plasticamente ed elasticamente. La deformazione elastica causa un serraggio ad azione radiale prevenendo così l'eventuale allentamento del dado.
Il fissaggio in plastica è efficace solo se il dado esagonale è completamente posizionato sul collegamento a vite. La lunghezza delle viti va selezionata in modo tale da far sporgere almeno due passi di filettatura dal dado.
Data la deformazione plastica del fissaggio in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato una sola volta.
La tabella mostra le altezze massime H dei dadi. Range di temperatura: Da -50 °C a +120 °C.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | D | E | H | M | SW | DIN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1148.203 | acciaio | 6-8 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | DIN 985 | | | 0,12 € | | K1148.204 | acciaio | 6-8 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | DIN 985 | | | 0,12 € | | K1148.205 | acciaio | 6-8 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | DIN 985 | | | 0,14 € | | K1148.206 | acciaio | 8 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | DIN 985 | | | 0,27 € | | K1148.208 | acciaio | 8 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | DIN 985 | | | 0,49 € | | K1148.210 | acciaio | 8 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | DIN 985 | | | 0,92 € | | K1148.212 | acciaio | 8 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | DIN 985 | | | 1,35 € | | K1148.214 | acciaio | 8 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | DIN 985 | | | 1,35 € | | K1148.216 | acciaio | 8 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | DIN 985 | | | 1,54 € | | K1148.220 | acciaio | 8 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | DIN 985 | | | 2,33 € | | K1148.224 | acciaio | 8 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | DIN 985 | | | 3,33 € | | K1148.227 | acciaio | 8 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | DIN 985 | | | 5,88 € | | K1148.230 | acciaio | 8 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | DIN 985 | | | 7,38 € | | K1148.306 | acciaio | 10 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | DIN 985 | | | 0,33 € | | K1148.308 | acciaio | 10 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | DIN 985 | | | 0,59 € | | K1148.310 | acciaio | 10 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | DIN 985 | | | 1,14 € | | K1148.312 | acciaio | 10 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | DIN 985 | | | 1,52 € | | K1148.314 | acciaio | 10 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | DIN 985 | | | 1,52 € | | K1148.316 | acciaio | 10 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | DIN 985 | | | 1,87 € | | K1148.320 | acciaio | 10 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | DIN 985 | | | 2,65 € | | K1148.324 | acciaio | 10 | M24 | 35 | 24 | 15 | 36 | DIN 985 | | | 3,95 € | | K1148.327 | acciaio | 10 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | DIN 985 | | | 6,97 € | | K1148.330 | acciaio | 10 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | DIN 985 | | | 9,32 € | | K1148.103 | acciaio inox A2 | 70 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | simile a DIN 985 | | | 0,14 € | | K1148.104 | acciaio inox A2 | 70 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | simile a DIN 985 | | | 0,18 € | | K1148.105 | acciaio inox A2 | 70 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | simile a DIN 985 | | | 0,19 € | | K1148.106 | acciaio inox A2 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | simile a DIN 985 | | | 0,36 € | | K1148.108 | acciaio inox A2 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | simile a DIN 985 | | | 0,63 € | | K1148.110 | acciaio inox A2 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | simile a DIN 985 | | | 1,22 € | | K1148.112 | acciaio inox A2 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | simile a DIN 985 | | | 1,63 € | | K1148.114 | acciaio inox A2 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | simile a DIN 985 | | | 1,68 € | | K1148.116 | acciaio inox A2 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | simile a DIN 985 | | | 2,05 € | | K1148.120 | acciaio inox A2 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | simile a DIN 985 | | | 3,01 € | | K1148.124 | acciaio inox A2 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | simile a DIN 985 | | | 4,35 € | | K1148.127 | acciaio inox A2 | 70 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | simile a DIN 985 | | | 7,71 € | | K1148.130 | acciaio inox A2 | 70 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | simile a DIN 985 | | | 11,89 € | | K1148.603 | acciaio inox A4 | 70 | M3 | 6,08 | 4 | 2,4 | 5,5 | simile a DIN 985 | | | 0,20 € | | K1148.604 | acciaio inox A4 | 70 | M4 | 7,66 | 5 | 2,9 | 7 | simile a DIN 985 | | | 0,22 € | | K1148.605 | acciaio inox A4 | 70 | M5 | 8,79 | 5 | 3,2 | 8 | simile a DIN 985 | | | 0,25 € | | K1148.606 | acciaio inox A4 | 70 | M6 | 11,05 | 6 | 4 | 10 | simile a DIN 985 | | | 0,46 € | | K1148.608 | acciaio inox A4 | 70 | M8 | 14,38 | 8 | 5,5 | 13 | simile a DIN 985 | | | 0,84 € | | K1148.610 | acciaio inox A4 | 70 | M10 | 18,9 | 10 | 6,5 | 17 | simile a DIN 985 | | | 1,59 € | | K1148.612 | acciaio inox A4 | 70 | M12 | 21,1 | 12 | 8 | 19 | simile a DIN 985 | | | 2,12 € | | K1148.614 | acciaio inox A4 | 70 | M14 | 23,9 | 14 | 9,5 | 22 | simile a DIN 985 | | | 2,21 € | | K1148.616 | acciaio inox A4 | 70 | M16 | 26,76 | 16 | 10,5 | 24 | simile a DIN 985 | | | 2,67 € | | K1148.620 | acciaio inox A4 | 70 | M20 | 32,95 | 20 | 14 | 30 | simile a DIN 985 | | | 3,93 € | | K1148.624 | acciaio inox A4 | 70 | M24 | 39,55 | 24 | 15 | 36 | simile a DIN 985 | | | 5,65 € | | K1148.627 | acciaio inox A4 | 70 | M27 | 45,2 | 27 | 17 | 41 | simile a DIN 985 | | | 10,03 € | | K1148.630 | acciaio inox A4 | 70 | M30 | 50,85 | 30 | 19 | 46 | simile a DIN 985 | | | 15,46 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|