|
|
|
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | H | L | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0151.606X15 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 15 | | | 5,17 € | | K0151.606X20 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 20 | | | 5,91 € | | K0151.606X25 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 25 | | | 6,00 € | | K0151.606X30 | L | burattato | M6 | 32 | 12 | 20 | 30 | | | 6,06 € | | K0151.608X20 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 20 | | | 6,74 € | | K0151.608X25 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 25 | | | 6,83 € | | K0151.608X30 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 30 | | | 6,90 € | | K0151.608X40 | L | burattato | M8 | 40 | 14 | 25 | 40 | | | 7,00 € | | K0151.610X25 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 25 | | | 9,05 € | | K0151.610X30 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 30 | | | 9,12 € | | K0151.610X40 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 40 | | | 9,27 € | | K0151.610X50 | L | burattato | M10 | 50 | 18 | 32 | 50 | | | 9,43 € | | K0151.612X30 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 30 | | | 10,30 € | | K0151.612X40 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 40 | | | 10,37 € | | K0151.612X50 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 50 | | | 10,45 € | | K0151.612X60 | L | burattato | M12 | 63 | 20 | 40 | 60 | | | 10,62 € | |
|