Gruppi merceologici
Pomelli a sfera lisci DIN 319
K0159

Pomelli a sfera lisci DIN 319

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31, colore nero.
Boccola in acciaio galvanizzato.
Versione:Finitura lucida.Montaggio:Montaggio forma L: i pomelli a sfera si sollevano con leggeri colpi di martello. Utilizzare solo un martello di gomma o plastica con peso non superiore a 200 g!

Nel modello K0159.21604 la boccola è in ottone.
Nei modelli K0159.23008, K0159.23508 e K0159.24008 la boccola è in acciaio ramato.
Tolleranza gambo:I pomelli a sfera con bussola di serraggio possono essere applicati sulle barre comunemente reperibili in commercio con tolleranza h9. La bussola di serraggio fornita in dotazione garantisce una posizione stabile e sicura.Nota disegno:
Forma C: inserto filettato
Forma E: boccola filettata
Forma L: bussola di serraggio
Forma M: foro conico
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0159 Pomelli a sfera lisci DIN 319 146 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a sfera lisci DIN 319

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma C, con inserto filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1

D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.11604CneroM4168156 0,32 €
K0159.11605CneroM5168157,5 0,32 €
K0159.11606CneroM6168159 0,35 €
K0159.12005CneroM52012187,5 0,33 €
K0159.12006CneroM62012189 0,33 €
K0159.12506CneroM62515239 0,41 €
K0159.12508CneroM825152312 0,41 €
K0159.13008CneroM830162812 0,67 €
K0159.13208CneroM832182912 0,50 €
K0159.13210CneroM1032182915 0,50 €
K0159.13508CneroM836173318 0,76 €
K0159.13510CneroM1036173315 0,76 €
K0159.14008CneroM8402037,512 0,88 €
K0159.14010CneroM10402037,515 0,88 €
K0159.14012CneroM12402037,518 0,88 €
K0159.14510CneroM1045204315 1,19 €
K0159.14512CneroM1245204318 1,19 €
K0159.15010CneroM1050224815 1,38 €
K0159.15012CneroM1250284818 1,38 €
K0159.116041CrossoM4168156 0,42 €
K0159.116051CrossoM5168157,5 0,42 €
K0159.120051CrossoM52012187,5 0,47 €
K0159.120061CrossoM62012189 0,47 €
K0159.125061CrossoM62515239 0,52 €
K0159.125081CrossoM825152312 0,52 €
K0159.130081CrossoM830162812 0,86 €
K0159.132081CrossoM832182912 0,76 €
K0159.140081CrossoM8402037,512 1,24 €
K0159.135101CrossoM1036173315 1,06 €
K0159.140101CrossoM10402037,515 1,24 €
K0159.150101CrossoM1050224815 1,94 €
K0159.150121CrossoM1250284818 1,94 €

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma E, con boccola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.21604EneroM4168156 0,41 €
K0159.22005EneroM52012187,5 0,45 €
K0159.22006EneroM62012189 0,45 €
K0159.22506EneroM62515239 0,52 €
K0159.22508EneroM825152312 0,57 €
K0159.23008EneroM830162812 0,88 €
K0159.23208EneroM832182912 1,00 €
K0159.23210EneroM1032182915 1,01 €
K0159.23508EneroM836173314 0,99 €
K0159.23510EneroM1036173314 1,03 €
K0159.24008EneroM8402037,514 1,21 €
K0159.24010EneroM10402037,515 1,27 €
K0159.24012EneroM12402037,518 1,44 €
K0159.24510EneroM1045204322 1,62 €
K0159.24512EneroM1245204321 1,67 €
K0159.25010EneroM1050224815 1,98 €
K0159.25012EneroM1250284818 2,03 €
K0159.220051ErossoM52012187,5 0,58 €
K0159.225061ErossoM62515239 0,69 €
K0159.230081ErossoM830162812 1,24 €
K0159.235101ErossoM1036173314 1,54 €
K0159.240101ErossoM10402037,515 1,77 €
K0159.240121ErossoM12402037,518 2,02 €
K0159.250121ErossoM1250284818 2,84 €

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L con bussola di serraggio

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera non trattati DIN 319, gamma ampliata, forma L con bussola di serraggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.42005Lnero520121813 1,19 €
K0159.42506Lnero625152316 1,12 €
K0159.42508Lnero825152315 1,12 €
K0159.43208Lnero832182915 1,36 €
K0159.43210Lnero1032182920 1,36 €
K0159.44010Lnero10402037,520 1,86 €
K0159.44012Lnero12402037,523 1,86 €
K0159.45012Lnero1250284820 2,91 €

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a sfera lisci DIN 319, gamma ampliata, forma M, con foro conico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
corpo base
D

D1D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K0159.31604Mnero4168159 0,33 €
K0159.32005Mnero520121812 0,35 €
K0159.32506Mnero625152315 0,45 €
K0159.32508Mnero825152315 0,45 €
K0159.33208Mnero832182915 0,62 €
K0159.33210Mnero1032182915 0,62 €
K0159.34010Mnero10402037,520 0,98 €
K0159.34012Mnero12402037,520 0,98 €
K0159.35012Mnero1250284822 1,63 €