Acquisti più rapidi ed efficienti
Scopri la nostra interfaccia PunchOut e approfitta di un processo di approvvigionamento senza intoppi.
Buone Feste!
Auguri di Buone Feste e Felice Anno Nuovo
Soluzioni personalizzate su misura
Insieme a voi, realizziamo soluzioni personalizzate, precise e affidabili, in grado di rispondere alle vostre esigenze.
Tutti i prodotti a portata di clic
Accesso più rapido alle parti standard e operative più adatte - digitale, efficiente e affidabile.
Nuovi prodotti
Dalle novità tecniche alle funzionalità migliorate, scopri i nostri nuovi prodotti sulla pagina seguente.
Cuscinetti a pressione KIPPlock
Compatti, efficaci e sicuri: provate voi stessi i nostri cuscinetti a pressione nelle vostre applicazioni!
Maniglie a leva di KIPP
Affidabili, stabili e versatili. Scopri il classico di KIPP.
I nostri classici
Scopri ora. Qui troverai informazioni su una varietà di prodotti classici provenienti da diversi settori.
Con i nuovi componenti miniaturizzati, HEINRICH KIPP WERK amplia la propria gamma di elementi di comando precisi e robusti per applicazioni con uno spazio di installazione limitato. Che si tratti di tecnologia medica, di misurazione o di automazione, le serie miniaturizzate consentono ai progettisti di integrare la nota qualità KIPP anche negli spazi più ristretti.
Con una nuova gamma modulare di guide laterali, elementi di sostegno e componenti di collegamento, KIPP offre ora soluzioni sofisticate per i sistemi di trasporto. Il sistema è progettato per garantire la massima flessibilità, stabilità e facilità d'uso, ideale per settori di applicazione come l'industria alimentare e del confezionamento, la costruzione di macchine speciali o la tecnologia dell'automazione.
KIPP amplia la sua gamma di volantini a disco e a razze in alluminio con dimensioni pratiche. Le nuove varianti offrono una scelta ancora più ampia per la costruzione di macchine e impianti e per l'industria di processo, con chiara attenzione all'ergonomia, alla stabilità e alla durata.
LA NOSTRA PROMESSA: FIDATEVI DI KIPP
CERTIFICAZIONI
La nostra ricerca della massima qualità si riflette nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni.
Riteniamo che la gestione della qualità sia un processo continuo di risposta rapida e mirata alle nuove esigenze. Grazie a una gestione del lavoro intelligente e lungimirante, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.