Competenza settoriale
Con KIPP potete contare su una profonda competenza settoriale, su un'esperienza consolidata e su soluzioni tecniche orientate alla pratica.
I nostri classici
Scopri ora. Qui troverai informazioni su una varietà di prodotti classici provenienti da diversi settori.
Maniglie a leva di KIPP
Affidabili, stabili e versatili. Scopri il classico di KIPP.
Nuovi prodotti
Dalle novità tecniche alle funzionalità migliorate, scopri i nostri nuovi prodotti sulla pagina seguente.
Con i suoi sistemi di serraggio rapido per tavoli da saldatura, KIPP offre una soluzione flessibile per il posizionamento, il serraggio e lo sgancio rapidi dei pezzi da lavorare su tavoli con fori a reticolo. I componenti modulari favoriscono processi di attrezzaggio efficienti e garantiscono un posizionamento ripetibile: sono la soluzione ideale per la saldatura e la costruzione di attrezzature, la costruzione di macchine e impianti e la lavorazione dei metalli.
KIPP amplia la propria gamma con nuove molle a gas nelle versioni in acciaio e acciaio inox. Le molle a gas esenti da manutenzione consentono l'apertura, il mantenimento in posizione e la chiusura controllata di sportelli, cofani e componenti mobili e sono ideali per applicazioni nei settori della costruzione di macchine, della tecnologia medica e della costruzione di veicoli e impianti.