Acquisti più rapidi ed efficienti
Scopri la nostra interfaccia PunchOut e approfitta di un processo di approvvigionamento senza intoppi.
Soluzioni personalizzate su misura
Insieme a voi, realizziamo soluzioni personalizzate, precise e affidabili, in grado di rispondere alle vostre esigenze.
Progettare in modo più intelligente
Vediamo 5 preziosi consigli per selezionare i componenti standard ideali con KIPP.
Tutti i prodotti a portata di clic
Accesso più rapido alle parti standard e operative più adatte - digitale, efficiente e affidabile.
Cuscinetti a pressione KIPPlock
Compatti, efficaci e sicuri: provate voi stessi i nostri cuscinetti a pressione nelle vostre applicazioni!
Nuovi prodotti
Dalle novità tecniche alle funzionalità migliorate, scopri i nostri nuovi prodotti sulla pagina seguente.
Maniglie a leva di KIPP
Affidabili, stabili e versatili. Scopri il classico di KIPP.
I nostri classici
Scopri ora. Qui troverai informazioni su una varietà di prodotti classici provenienti da diversi settori.
La leva eccentrica con mandrino di serraggio offre un modo rapido e rimovibile per posizionare e fissare i componenti in un'unica operazione. Come ausilio di montaggio flessibile, trova impiego ovunque siano richieste maneggevolezza, precisione e risparmio di tempo, dalla costruzione di veicoli alla realizzazione di dispositivi di montaggio.
Con l'introduzione della nuova categoria di rulli guida per cuscinetti, KIPP amplia il proprio portafoglio includendo un componente chiave per l'impiantistica industriale. I 104 nuovi articoli, suddivisi in 9 famiglie di prodotti, sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni e combinano una precisa accuratezza dimensionale, una struttura robusta e un funzionamento silenzioso, e sono la soluzione ideale per i sistemi di trasporto, le linee di imballaggio o i sistemi di posizionamento.
Con i nuovi componenti miniaturizzati, HEINRICH KIPP WERK amplia la propria gamma di elementi di comando precisi e robusti per applicazioni con uno spazio di installazione limitato. Che si tratti di tecnologia medica, di misurazione o di automazione, le serie miniaturizzate consentono ai progettisti di integrare la nota qualità KIPP anche negli spazi più ristretti.
LA NOSTRA PROMESSA: FIDATEVI DI KIPP
CERTIFICAZIONI
La nostra ricerca della massima qualità si riflette nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni.
Riteniamo che la gestione della qualità sia un processo continuo di risposta rapida e mirata alle nuove esigenze. Grazie a una gestione del lavoro intelligente e lungimirante, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.