Tutti i prodotti a portata di clic
Accesso più rapido alle parti standard e operative più adatte - digitale, efficiente e affidabile.
            Cuscinetti a pressione KIPPlock
Compatti, efficaci e sicuri: provate voi stessi i nostri cuscinetti a pressione nelle vostre applicazioni!
            Nuovi prodotti
Dalle novità tecniche alle funzionalità migliorate, scopri i nostri nuovi prodotti sulla pagina seguente.
            Maniglie a leva di KIPP
Affidabili, stabili e versatili. Scopri il classico di KIPP.
            I nostri classici
Scopri ora. Qui troverai informazioni su una varietà di prodotti classici provenienti da diversi settori.
                                KIPP amplia la sua gamma di volantini a disco e a razze in alluminio con dimensioni pratiche. Le nuove varianti offrono una scelta ancora più ampia per la costruzione di macchine e impianti e per l'industria di processo, con chiara attenzione all'ergonomia, alla stabilità e alla durata.
                                HEINRICH KIPP WERK amplia la sua gamma di prodotti con i nuovi perni di posizionamento con testa a sfera e filettatura interna (K0350/K0351). Si tratta di una soluzione ben studiata per giunzioni precise e ripetibili. Questi perni sono ideali per l'uso in attrezzature di montaggio, dispositivi e sistemi di serraggio, ovunque sia necessario unire componenti in modo sicuro e preciso.
                                KIPP ha aggiunto alla sua gamma la nuova spina di posizione K2194, una soluzione sofisticata per le applicazioni più impegnative nell'industria, nella costruzione di macchine e per l'uso in ambienti esterni.
									
									LA NOSTRA PROMESSA: FIDATEVI DI KIPP
CERTIFICAZIONI
La nostra ricerca della massima qualità si riflette nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni.
Riteniamo che la gestione della qualità sia un processo continuo di risposta rapida e mirata alle nuove esigenze. Grazie a una gestione del lavoro intelligente e lungimirante, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.