Scopri il nostro strumento per richiedere preventivi!
Richiedi i tuoi preventivi online in modo facile e veloce.
Progettare in modo più intelligente
Vediamo 5 preziosi consigli per selezionare i componenti standard ideali con KIPP.
Maniglie a leva di KIPP
Affidabili, stabili e versatili. Scopri il classico di KIPP.
Soluzioni personalizzate su misura
Insieme a voi, realizziamo soluzioni personalizzate, precise e affidabili, in grado di rispondere alle vostre esigenze.
Nuovi prodotti
Dalle novità tecniche alle funzionalità migliorate, scopri i nostri nuovi prodotti sulla pagina seguente.
Acquisti più rapidi ed efficienti
Scopri la nostra interfaccia PunchOut e approfitta di un processo di approvvigionamento senza intoppi.
I nostri classici
Scopri ora. Qui troverai informazioni su una varietà di prodotti classici provenienti da diversi settori.
Tutti i prodotti a portata di clic
Accesso più rapido alle parti standard e operative più adatte - digitale, efficiente e affidabile.
HEINRICH KIPP WERK amplia la sua gamma di elementi di manovra con quattro nuove serie di manigliette in alluminio, acciaio inox, acciaio e plastica. Queste maniglie compatte e dal design essenziale si distinguono per la manegevolezza, le numerose varianti di materiale e l'ingombro minimo: la soluzione ideale per applicazioni dall'estetica pulita e spazi di installazione limitati.
La leva eccentrica con mandrino di serraggio offre un modo rapido e rimovibile per posizionare e fissare i componenti in un'unica operazione. Come ausilio di montaggio flessibile, trova impiego ovunque siano richieste maneggevolezza, precisione e risparmio di tempo, dalla costruzione di veicoli alla realizzazione di dispositivi di montaggio.
Con l'introduzione della nuova categoria di rulli guida per cuscinetti, KIPP amplia il proprio portafoglio includendo un componente chiave per l'impiantistica industriale. I 104 nuovi articoli, suddivisi in 9 famiglie di prodotti, sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni e combinano una precisa accuratezza dimensionale, una struttura robusta e un funzionamento silenzioso, e sono la soluzione ideale per i sistemi di trasporto, le linee di imballaggio o i sistemi di posizionamento.
LA NOSTRA PROMESSA: SICURI CON KIPP
CERTIFICAZIONI
La nostra ricerca della massima qualità si riflette nella nostra filosofia e nelle nostre certificazioni.
Riteniamo che la gestione della qualità sia un processo continuo di risposta rapida e mirata alle nuove esigenze. Grazie a una gestione del lavoro intelligente e lungimirante, possiamo garantire la soddisfazione dei clienti e dei nostri dipendenti.