text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Morsetti in resina termoplastica.
Flangia in alluminio.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Nota
Supporto per monitor resistente alle vibrazioni, bloccabile con possibilità d'inclinazione a passi di 15°. Per monitor/pannelli operatore fino a 25 kg (statico). Con piastra da avvitare universale. Il supporto di base è adatto per il montaggio su tubi a sezione rotonda con Ø30 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche