{"product":{"productId":"agid.27698","price":11.61,"name":"Cerniere a molla cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,20 Nm, molla di apertura"},"currency":"EUR"}
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Ad apertura automatica
- Molla di trazione integrata
- Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di trazione integrata in acciaio inox. Questa permette l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Fissaggio mediante vite a testa svasata secondo DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm
Fissaggio mediante vite a testa svasata secondo DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.