{"product":{"productId":"agid.34436","price":58.94,"name":"Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio 6082 T5.
Versione
Alluminio anodizzato incolore.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento, forma A
da
79,82 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere a molla per profili in alluminio con smorzamento, forma B
da
78,58 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio 6082 T5.
Versione
Alluminio anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di uno smorzamento integrato. Questo consente un'apertura dolce (forma A) e una chiusura ammortizzata (forma B) di porte e sportelli. Inoltre, dispongono di un meccanismo di sollevamento assistito che facilita l'apertura di porte e sportelli.
Le cerniere sono adatte sia per applicazioni orizzontali che verticali.
La direzione d'azione dell'ammortizzatore è indicata dalla freccia nel disegno tecnico.
L'angolo di apertura è limitato a 115° per evitare danni al sistema di ammortizzazione.
L’apertura o la chiusura di porte o sportelli non deve essere forzata, per non compromettere il sistema di smorzamento.
Coppia di smorzamento da 1,7 a 2,5 Nm.
La coppia della molla varia a seconda dell'articolo:
Coppia della molla di apertura per K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Coppia della molla di apertura per K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Coppia della molla di chiusura per K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Coppia della molla di chiusura per K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°) : 2,28 Nm.
Le cerniere sono adatte sia per applicazioni orizzontali che verticali.
La direzione d'azione dell'ammortizzatore è indicata dalla freccia nel disegno tecnico.
L'angolo di apertura è limitato a 115° per evitare danni al sistema di ammortizzazione.
L’apertura o la chiusura di porte o sportelli non deve essere forzata, per non compromettere il sistema di smorzamento.
Coppia di smorzamento da 1,7 a 2,5 Nm.
La coppia della molla varia a seconda dell'articolo:
Coppia della molla di apertura per K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Coppia della molla di apertura per K2330.8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Coppia della molla di chiusura per K2330.8215010: M(0°) : 2,68 Nm / M(115°) : 3,65 Nm.
Coppia della molla di chiusura per K2330.8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°) : 2,28 Nm.
Range di temperatura
da 0 °C a +40 °C.