text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere angolari con dadi di fissaggio per ante a battuta esterna o interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno. Le versioni a 3 pezzi non sono scardinabili.
La cerniera è utilizzabile a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°. La consegna avviene non assemblata.
I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello