{"product":{"productId":"agid.20652","price":104.65,"name":"Cerniere da avvitare regolabile in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio inox 1.4571.
Versione
satinato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4571.
Versione
satinato.
Nota
Cerniera da avvitare per porte interne, avvitabile dall'esterno, regolabile in altezza fino a ±4 mm mediante perno filettato. L'aggiunta del titanio nell'acciaio inox 1.4571 aumenta la resistenza alla corrosione. L'angolo di apertura è di max. 180°.
Nota disegno
1) Perno filettato M4, DIN 916
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.