Materiale
Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.
Asse lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma A
da
12,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma B
da
12,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere di zinco pressofuso, regolabili, forma C
da
12,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Cerniera e boccole di regolazione in zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera e boccole di regolazione cromate lucide o nere.
Asse lucido.
Asse lucido.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.
Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione ”L” per facilitare il montaggio.
Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.
La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.
Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Le cerniere possono essere utilizzate sia a destra che a sinistra.
Le punte delle frecce segnano il centro della corsa di regolazione ”L” per facilitare il montaggio.
Le porte e gli sportelli possono essere posizionati in modo scalare spostando le boccole di regolazione. Le tolleranze di fabbricazione e le fessure delle porte possono così essere compensate e riadattate orizzontalmente e verticalmente.
La zigrinatura sul lato inferiore delle boccole di regolazione e nei fori oblunghi della cerniera impediscono slittamenti.
Le boccole di regolazione coprono completamente i fori oblunghi, in modo da evitare l'accumulo di sporcizia all'interno del campo di regolazione.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.