{"product":{"productId":"agid.27550","price":4.47,"name":"Cerniere di zinco pressofuso"},"currency":"EUR"}
Materiale
Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Asse lucido.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere di zinco pressofuso, forma A
da
4,47 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere di zinco pressofuso, forma B
da
8,35 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Cerniera di zinco pressofuso.
Asse in acciaio inox.
Asse in acciaio inox.
Versione
Cerniera sabbiata, cromata o nera.
Asse lucido.
Asse lucido.
Nota
Cerniere per porte interne.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.
*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Le cerniere possono essere utilizzate per apertura sia a destra che a sinistra.
*Sul lato inferiore sono presenti dei fori che possono essere allargati se necessario.
I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono stati determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Accessory
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642 (K0708).