{"product":{"productId":"agid.16730","price":1.16,"name":"Cerniere saldabili"},"currency":"EUR"}
Materiale
Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione
Nottolino di lubrificazione secondo DIN 71412-D , acciaio zincato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere saldabili, forma B
da
5,80 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere saldabili, forma A
da
1,54 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione
Nottolino di lubrificazione secondo DIN 71412-D , acciaio zincato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161