{"product":{"productId":"agid.31904","price":111.69,"name":"Giunti a frizione regolabili, semplici, 40/40 Tipo I"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento di alluminio pressofuso.
Inserti e albero frizionato: acciaio.
Anello di copertura e tappi di copertura: plastica.
Piastre di fissaggio delle scanalature: alluminio pressofuso.
Viti, rondelle e tasselli: acciaio.
Inserti e albero frizionato: acciaio.
Anello di copertura e tappi di copertura: plastica.
Piastre di fissaggio delle scanalature: alluminio pressofuso.
Viti, rondelle e tasselli: acciaio.
Versione
Alloggiamento: verniciato color alluminio.
Inserti e alberi frizionati: non trattati.
Anello di copertura e tappi di copertura: simili a RAL 7042.
Piastre di fissaggio delle scanalature: verniciate color alluminio.
Viti, rondelle e tasselli: zincati.
Inserti e alberi frizionati: non trattati.
Anello di copertura e tappi di copertura: simili a RAL 7042.
Piastre di fissaggio delle scanalature: verniciate color alluminio.
Viti, rondelle e tasselli: zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento di alluminio pressofuso.
Inserti e albero frizionato: acciaio.
Anello di copertura e tappi di copertura: plastica.
Piastre di fissaggio delle scanalature: alluminio pressofuso.
Viti, rondelle e tasselli: acciaio.
Inserti e albero frizionato: acciaio.
Anello di copertura e tappi di copertura: plastica.
Piastre di fissaggio delle scanalature: alluminio pressofuso.
Viti, rondelle e tasselli: acciaio.
Versione
Alloggiamento: verniciato color alluminio.
Inserti e alberi frizionati: non trattati.
Anello di copertura e tappi di copertura: simili a RAL 7042.
Piastre di fissaggio delle scanalature: verniciate color alluminio.
Viti, rondelle e tasselli: zincati.
Inserti e alberi frizionati: non trattati.
Anello di copertura e tappi di copertura: simili a RAL 7042.
Piastre di fissaggio delle scanalature: verniciate color alluminio.
Viti, rondelle e tasselli: zincati.
Nota
Giunti a frizione per la costruzione di bracci girevoli individuali con profili in alluminio. Le giunzioni a frizione si caratterizzano per un momento di attrito preimpostato, disponibile in 6 intervalli da 0,5 a 15 Nm. Rotabile a 360°. Misura di interasse 40 mm.
Il giunto a frizione può essere fissato al profilo in senso longitudinale, trasversale o frontale. Per il montaggio frontale, è necessario una filettatura M8 (profonda minimo 15 mm) nel foro centrale. Nel caso di montaggio su superfici piane, le piastre di fissaggio delle scanalature fornite non vengono utilizzate.
Il carico di coppia massimo M è di 45 Nm.
Il giunto a frizione può essere fissato al profilo in senso longitudinale, trasversale o frontale. Per il montaggio frontale, è necessario una filettatura M8 (profonda minimo 15 mm) nel foro centrale. Nel caso di montaggio su superfici piane, le piastre di fissaggio delle scanalature fornite non vengono utilizzate.
Il carico di coppia massimo M è di 45 Nm.
Fornitura
1 Giunto a frizione
2 Tappi di copertura
2 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (per tasselli)
2 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (per foro centrale)
2 Rondelle 8-FSt
2 Piastre di fissaggio per scanalatura
2 Tasselli per cave da 8 a M8
2 Tappi di copertura
2 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (per tasselli)
2 Viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (per foro centrale)
2 Rondelle 8-FSt
2 Piastre di fissaggio per scanalatura
2 Tasselli per cave da 8 a M8
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.