text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale, versione
Poliammide PA, colore nero.
Vite a testa cilindrica DIN 6912 e dado esagonale DIN 934, acciaio galvanizzato.
Nota
I connettori a spina vengono innestati in modo semplice nel rispettivo tubo a sezione quadrata. Smontabile e riutilizzabile più volte. Il campo di regolazione indicato può essere modificato in continuo. Lo scarico può ruotare intorno al suo asse.
Montaggio
In ciascuno dei due perni del giunto sono presenti due camere in cui si possono inserire, se necessario, dei dadi esagonali (non forniti) per fissare i perni nel tubo:
- connettore 20x20: SW10
- connettore 25x25: nessuna camera
- connettore 30x30: SW13
Accessory
- Tubi a sezione quadra K0627
- Tubi a sezione quadra con staffa K0628
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Spesso acquistati con gli articoli nel tuo carrello