{"product":{"productId":"agid.27405","price":1.25,"name":"Rotelle Ø30 tipo I"},"currency":"EUR"}
Materiale
Rullo: plastica PA, rinforzato con fibra di carbonio
Versione
colore nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Rullo: plastica PA, rinforzato con fibra di carbonio
Versione
colore nero.
Nota
Adatto per tubi rotondi e tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Il rullo può essere spostato su tubi tondi e tubi profilati con Ø 30. Il rullo usa il profilo come asse. Il rullo scorre sui tubi senza lubrificanti.
Il rullo viene utilizzato per la guida laterale o come supporto nelle giunzioni dei trasportatori a rulli. In questo modo i contenitori o le merci possono essere trasportati in modo sicuro e agevole sulle scaffalature.
Per ottenere una superficie di rotolamento più ampia, è possibile utilizzare più ruote affiancate.
Se l'attrito della ruota sintetica genera un carico statico, questo può essere scaricato nel profilo.
Il rullo può essere spostato su tubi tondi e tubi profilati con Ø 30. Il rullo usa il profilo come asse. Il rullo scorre sui tubi senza lubrificanti.
Il rullo viene utilizzato per la guida laterale o come supporto nelle giunzioni dei trasportatori a rulli. In questo modo i contenitori o le merci possono essere trasportati in modo sicuro e agevole sulle scaffalature.
Per ottenere una superficie di rotolamento più ampia, è possibile utilizzare più ruote affiancate.
Se l'attrito della ruota sintetica genera un carico statico, questo può essere scaricato nel profilo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.