{"product":{"productId":"agid.1990","price":1.71,"name":"Morsetti articolati plastica, con dentatura esterna"},"currency":"EUR"}
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Vite a testa cilindrica DIN 7984 e dado esagonale DIN 985, in acciaio.
Nota
I morsetti articolati con dentatura interna possono essere collegati ai morsetti articolati con dentatura esterna (K0484, K0486 o K0487) per formare una parte articolata.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.
La grandezza base dei tubi a sezione rotonda è Ø 18 mm o Ø 30 mm. Se occorre serrare tubi più piccoli o passare da tubi a sezione rotonda a tubi a sezione quadra, si possono utilizzare i riduttori K0492.
Montaggio
K0485.18 può essere assemblato con connessione a vite M6-DIN985 (K1148) e M6x18 DIN 6912 (K1160) con K0484.18.
K0485.30 può essere assemblato con connessione a vite M8-DIN985 (K1148) e M8x25 DIN 6912 (K1160) con K0484.30.
K0485.30 può essere assemblato con connessione a vite M8-DIN985 (K1148) e M8x25 DIN 6912 (K1160) con K0484.30.
Su richiesta
Maniglia a leva in plastica per il fissaggio.
Accessory
- Riduttori K0492
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.