{"product":{"productId":"agid.17840","price":57.4,"name":"Morsetti con base in acciaio inox, forma B"},"currency":"EUR"}
- Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai
- Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone
- Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio
Descrizione
Materiale
Lucidatura elettrolitica.
Versione
Maniglia a leva per il fissaggio.
Nota
Acciaio microfuso inox 1.4308.
Vite a testa esagonale ISO 4017 e dado esagonale ISO 4032, acciaio inox.
Su richiesta
- Tubi a sezione rotonda e quadra K0493
Accessory
I morsetti per tubi con diametro di 30 e 40 mm sono dotati di un tappo di silicone che protegge la filettatura della vite a testa esagonale da sporcizia e danneggiamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.