{"product":{"productId":"agid.24207","price":39.15,"name":"Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 272 kg"},"currency":"EUR"}
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simle alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.
In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore del 70%.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.
Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con K1719.
In caso di montaggio orizzontale il valore è inferiore del 70%.
Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 4,8 mm.
Queste guide telescopiche non possono essere ordinate in coppia.
Se si desidera una chiusura su un lato, è possibile una combinazione con K1719.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Vantaggi
Adatto per il montaggio in piano
Per carichi pesanti
Scorrimento regolare
Per carichi pesanti
Scorrimento regolare
Nota bene
La capacità massima di carico si basa su una coppia di guide telescopiche.
Nota disegno
1) Foro di montaggio presente su K1720.1524
2) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta
2) Foro per vite a testa tonda con quadro sottotesta
Accessory
Guide telescopiche in acciaio K1719.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.