{"product":{"productId":"agid.34455","price":3.75,"name":"-"},"currency":"EUR"}
- Campi di utilizzo: tecnologia medicale, settore della riabilitazione, produzione alimentare, strutture pubbliche, cucine e aree sanitarie
- MEDI grip: effetto antibatterico di lunga durata grazie ad una speciale plastica completamente impregnata
- Vantaggi: resistente all'umidità e ai detergenti, senza effetti collaterali tossici, efficace contro germi multiresistenti, riduce il rischio di infezione
- Il rischio della diffusione di microrganismi viene impedito e il numero di microrganismi presenti viene eliminato completamente nel giro di poche ore
Descrizione
Materiale
Impugnatura a T in materiale termoplastico rinforzato.
Boccola o perno filettato in acciaio inox 1.4305..
Versione
Impugnatura grigio ardesia RAL 7015.
Acciaio inox grezzo.
Acciaio inox grezzo.
Nota
Lievi variazioni di colore o una superficie marmorizzata sono possibili a causa del materiale e del processo di produzione, ma non costituiscono un difetto.
Utilizzo
I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA).
Nella plastica utilizzata sono integrate particelle di MicroSilver con azione antimicrobica che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto
Modalità di azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (test e certificazione da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Nella plastica utilizzata sono integrate particelle di MicroSilver con azione antimicrobica che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto
Modalità di azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (test e certificazione da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi
Resistente all'umidità e ai detergenti (in caso di disinfezione), nessun effetto collaterale tossico.
Uso
Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari), impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.