{"product":{"productId":"agid.14555","price":3.01,"name":"Elementi a cappello tipo H2"},"currency":"EUR"}
Materiale
Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Parti di metallo in acciaio, resistenza 5.6.
Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.
Elastomeri in gomma naturale, durezza 40° o 60° Shore A.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Gli elementi a cappello sono altamente elastici sia in direzione radiale che in direzione assiale e offrono quindi un'ottima protezione dagli urti.
La particolare conformazione degli elementi a cappello consente l'isolamento da suoni e vibrazioni di macchinari e moduli con una frequenza propria bassa. Sono particolarmente idonei per il supporto di strumenti sensibili e piccoli dispositivi.
Gli elementi non devono essere sottoposti a trazione.
La particolare conformazione degli elementi a cappello consente l'isolamento da suoni e vibrazioni di macchinari e moduli con una frequenza propria bassa. Sono particolarmente idonei per il supporto di strumenti sensibili e piccoli dispositivi.
Gli elementi non devono essere sottoposti a trazione.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.