{"product":{"productId":"agid.27786","price":1.03,"name":"Tappi in plastica con superficie di scorrimento in feltro per tubi quadri e rotondi, forma A, rotondi"},"currency":"EUR"}
- Per tubi tondi e quadri
- Con superficie di scorrimento in feltro
- Scorrimento delicato
- Attenuazione del rumore
- Per pavimenti delicati e duri
Descrizione
Materiale
Corpo base in polietilene.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Superficie di scorrimento in feltro agugliato sintetico.
Versione
Corpo base colore nero.
Nota
La superficie in feltro consente uno scorrimento delicato e silenzioso.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Le lamelle sono chiuse o interrotte. Per effetto del processo di produzione, un residuo di colata può superare la lunghezza del gambo.
Utilizzo
I tappi vengono utilizzati in tubi d'acciaio, coperture per tubi o telai di base in alluminio nell'industria, nell'artigianato e in ambito domestico. Particolarmente indicati per evitare graffi su pavimenti delicati e duri come la pietra o il laminato.
Montaggio
Il montaggio può essere eseguito a mano esercitando pressione o con un martello con testa di gomma.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.