text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
14 Risultati

Descrizione

Materiale
Mezzo cilindro profilato in ottone, zinco o plastica.
Versione
Zinco nichelato.
Nota
I mezzi cilindri profilati possono essere utilizzati in combinazione con le leve girevoli. Vengono montati all'interno delle leve girevoli e servono, ad esempio, per la chiusura di quadri elettrici. Il cilindro di chiusura è un mezzo cilindro, il che significa che si può chiudere solo da un lato (esterno).

Forma A: i mezzi cilindri profilati di forma A vengono forniti con due chiavi. La serratura è a chiusura singola, ovvero ogni serratura può essere aperta solo con le due chiavi in dotazione.

Forma B: i mezzi cilindri profilati di forma B vengono forniti con due chiavi. La chiusura è a chiave unificata, cioè tutte le serrature possono essere aperte con la stessa chiave (chiusura 1333).

Forma C: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 3 mm.

Forma D: mezzo cilindro profilato con doppia mappa, azionamento 5 mm.

”Forma E: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 6 mm.

”Forma F: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 7 mm.

”Forma G: mezzo cilindro profilato con azionamento a quadro da 8 mm.

Forma H: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 6 mm.

Forma I: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 10 mm.

Forma J: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 7 mm.

Forma K: mezzo cilindro profilato con azionamento a triangolo da 8 mm.

Forma L: mezzo cilindro profilato con azionamento a intaglio.

Forma M: Inserto di copertura.

Forma N: Inserto di copertura autobloccante.
Accessory
K2268 Leva girevole in plastica per cilindri profilati.
K2269 Leva girevole in plastica.

Altri clienti hanno acquistato anche