{"product":{"productId":"agid.32844","price":22.28,"name":"Profili di tenuta paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inossidabile, conformi FDA, Forma A"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.
Versione
Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota
Oltre alla funzione di protezione dei bordi, questi profili offrono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporco per componenti adiacenti come porte, sportelli o coperture di alloggiamenti. A seconda della forma della guarnizione, possono essere utilizzati in diversi ambiti d'impiego.
Si raccomanda di comprimere le guarnizioni dei profili di tenuta paraspigoli a un massimo del 50% (compressione).
Per garantire una tenuta ottimale, la guarnizione dovrebbe essere compressa al 30-40%.
Le informazioni fornite sono raccomandazioni, da adattare in base all'applicazione e ai componenti utilizzati.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Si raccomanda di comprimere le guarnizioni dei profili di tenuta paraspigoli a un massimo del 50% (compressione).
Per garantire una tenuta ottimale, la guarnizione dovrebbe essere compressa al 30-40%.
Le informazioni fornite sono raccomandazioni, da adattare in base all'applicazione e ai componenti utilizzati.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura
Da -50 °C a +200 °C.
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.