{"product":{"productId":"agid.32842","price":21.5,"name":"Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.
Versione
Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota
I profili paraspigoli sono progettati per smussare, rivestire e decorare i bordi metallici, eliminando così la necessità di ulteriori fasi di lavorazione.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura
Da -50 °C a +200 °C.
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.