Materiale
VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.
Versione
Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Mostra di più
Mostra di meno
Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma A
da
21,39 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Profili paraspigoli in silicone con fascetta di fissaggio integrata in acciaio inox, conformi alle normative FDA, Forma B
da
25,29 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
VMQ (gomma siliconica), durezza 60° +/-5 Shore A, approvato FDA.
Inserto di bloccaggio in acciaio inox 1.4301.
Versione
Blu, simile a RAL 5015.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Inserto di bloccaggio grezzo.
Nota
I profili paraspigoli sono progettati per smussare, rivestire e decorare i bordi metallici, eliminando così la necessità di ulteriori fasi di lavorazione.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Grazie all'uso di materiali conformi alle normative FDA, con approvazione secondo FDA 21 CFR 177.2600, i profili possono essere impiegati in applicazioni con requisiti specifici, tra cui l'industria alimentare.
Range di temperatura
Da -50 °C a +200 °C.
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo di protezione bordi si incolla automaticamente anche in presenza di raggi o curvature. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.
Su richiesta
Altre lunghezze.