{"product":{"productId":"agid.20842","price":8.58,"name":"Profili per protezione bordi e di tenuta con anima in acciaio integrata, forma F"},"currency":"EUR"}
- Per smussare, coprire e decorare bordi di lamiera
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, montaggio
- Funzione di tenuta all'umidità, alla polvere e allo sporco
- Nessuna necessità di materiale di fissaggio
- Diverse lunghezze
Descrizione
Materiale
Protezione dei bordi in EPDM o PVC.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Guarnizione in gomma espansa EPDM.
Versione
colore nero.
Nota
Oltre alla protezione dei bordi, questi profili svolgono anche una funzione di tenuta contro umidità, polvere e sporcizia per altri elementi, come porte, sportelli o coperture di alloggiamenti. A seconda della forma del profilo in gomma espansa, possono essere utilizzati in una vasta gamma di applicazioni.
Raccomandiamo di comprimere la guarnizione di tenuta della protezione dei bordi al massimo del 50% (compressione).
Per garantire la migliore tenuta possibile, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%.
Queste indicazioni sono raccomandazioni; in pratica, esse dipendono individualmente dall'applicazione e dalle parti utilizzate.
Raccomandiamo di comprimere la guarnizione di tenuta della protezione dei bordi al massimo del 50% (compressione).
Per garantire la migliore tenuta possibile, la guarnizione dovrebbe essere compressa del 30-40%.
Queste indicazioni sono raccomandazioni; in pratica, esse dipendono individualmente dall'applicazione e dalle parti utilizzate.
Montaggio
Montaggio semplice, rapido e senza problemi. Attraverso la pressione manuale, il profilo per la protezione dei bordi si incolla automaticamente. Non è necessario alcun materiale di incollaggio o di fissaggio.
Su richiesta
Altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.