{"product":{"productId":"agid.35534","price":16.32,"name":"Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole"},"currency":"EUR"}
Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione
Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Mostra di più
Mostra di meno
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma A, con foro calibrato e foro trasversale
da
16,94 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma B, con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale
da
18,10 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma C, con foro calibrato e cava per chiavetta
da
17,48 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Volantini a disco in alluminio con impugnatura cilindrica girevole, forma E, con foro calibrato
da
16,32 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Impugnatura cilindrica e coprimozzo in resina termoplastica, nera.
Asse del cilindro in acciaio brunito.
Perni filettati ISO 4027 in acciaio classe di resistenza 45 H, neri.
Versione
Non trattati o verniciati a polvere colore nero o argento.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Con foro calibrato.
Con foro calibrato e cava per chiavetta.
Con foro calibrato e foro trasversale.
Con foro calibrato, cava per chiavetta e foro trasversale.
Nota
Eccentricità assiale e radiale della corona inferiore a 0,4 mm.
Montaggio
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una puleggia intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una puleggia intermedia K0173.
Nelle esecuzioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027.
Fornitura
Volantino in alluminio.
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Coprimozzo.
Impugnatura cilindrica girevole
Perni filettati ISO 4027 (versioni con foro trasversale).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
K0173 Pulegge intermedie.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
K1160 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912.