Gruppi merceologici

Spine di posizione cablate con sensore di stato

Indietro
Test
A bassa manutenzione e affidabile:

Spine di posizione cablate con sensore di stato

Novità nel campo del monitoraggio intelligente dei processi dall'HEINRICH KIPP WERK:

Da oggi è disponibile una versione cablata della spina di posizione con sensore di stato in alternativa alla variante Bluetooth senza fili.

Questi modelli cablati rendono gli utilizzatori indipendenti dalla durata della batteria. Inoltre, la trasmissione del segnale senza interferenze è garantita in ogni momento, anche su lunghe distanze e in presenza di ostacoli.




Le caratteristiche principali in sintesi

Flessibilità:

Le spine di posizione collegate via cavo sono adatte per l'uso nelle costruzioni meccaniche, nei dispositivi di montaggio e nelle stazioni di controllo o nella costruzione di macchine da imballaggio.


Affidabilità:

Il sensore induttivo integrato si attiva non appena la spina viene estratta di 1 mm.


Robustezza:

i componenti della costruzione cablata sono classificati IP67 e sono quindi resistenti agli spruzzi d'acqua, protetti contro il contatto elettrico e sigillati contro la polvere.



Versatilità:

sono disponibili modelli con diametri dei perni da 5 a 12 mm e filettature da M10 a M20.







Troverete tutte le informazioni direttamente con il prodotto:

Siete interessati ad altre varianti?
Nel nostro assortimento troverete una vasta scelta di spine di posizione.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33