Gruppi merceologici

Aluminium-Handräder von KIPP

Indietro

Funzionali e di aspetto gradevole - i volantini in alluminio di KIPP

Siete alla ricerca di elementi di controllo per il vostro processo produttivo che non siano solo esteticamente accattivanti, ma anche convincenti in termini di ergonomia e sicurezza di funzionamento? Nella nostra gamma di prodotti troverete quello che state cercando! Abbiamo aggiunto al nostro assortimento una serie di volantini leggeri in alluminio che combinano perfettamente funzionalità e design. Grazie al loro design innovativo, i comandi sono particolarmente facili da usare e si inseriscono praticamente senza problemi nel processo di produzione. È possibile scegliere tra sei modelli in diverse dimensioni e due varianti di colore.

Le caratteristiche principali in sintesi:

  • 6 varianti: Disponibile come volantino a raggi o a disco, a scelta senza manovella, con impugnatura a cilindro rotante o pieghevole

  • Ergonomici: Impugnatura a cilindro con percezione aptica ottimizzata e ottima presa

  • Funzionamento affidabile: L'impugnatura pieghevole del cilindro riduce i contorni di interferenza e il rischio di lesioni.

  • Durevoli: Verniciatura a polvere a scelta in nero o argento

  • Adattabili: Volantini a raggi con diametri di 125 mm e 160 mm; volantini a disco da 80 mm a 125 mm; varianti di montaggio tramite accoppiamento di forze e geometriche Precisione: tolleranza di planarità e concentricità  0,4 mm

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33