Gruppi merceologici

KIPP UNILOCK Tecnica di serraggio a punto zero

Indietro

KIPP amplia la gamma di tecnologie di serraggio pneumatico a punto zero
Tre nuovi moduli di serraggio nella gamma KIPP UNILOCK

Abbiamo ulteriormente ampliato la gamma KIPP UNILOCK nel campo della tecnologia di serraggio pneumatico a punto zero. Con tre nuovi moduli di serraggio abbiamo migliorato e intensificato la capacità di serrare e referenziare in modo rapido e preciso pezzi, portapezzi e pallet su centri di lavoro con asportazione di trucioli. I nuovi elementi di serraggio consentono un cambio in pochi secondi con un punto di riferimento definito e una ripetibilità inferiore a 0,005 mm.

Le nuove versioni nel dettaglio:

  • KIPP UNILOCK Modulo di serraggio ASM 99: Il modulo di serraggio aggiuntivo è adatto in modo ottimale per interassi ridotti. L'altezza di montaggio è di 56 mm. Questo modulo di serraggio può anche essere completamente incassato in una piastra di montaggio o nella tavola della macchina. La posizione "aperta" del cursore può essere interrogata tramite una funzione di verifica integrata.

  • Modulo di automatizzazione KIPP UNILOCK ESA 138: Grazie alle funzioni di verifica integrate per la posizione "aperta" o "chiusa" del cursore di serraggio, questo modulo soddisfa tutti i requisiti di sicurezza dei processi nei dispositivi di serraggio automatizzati. Quattro superfici di appoggio sfalsate con controllo del sistema di aerazione assicurano il corretto posizionamento dell'attrezzatura prima dell'inizio del processo di produzione.

  • Modulo di serraggio KIPP UNILOCK EGM 110-75 con giunto per pallet: Questo modulo di serraggio è stato sviluppato appositamente per l'impiego nell'automazione robotica. Il giunto del pallet funge quindi da interfaccia tra il pallet e il modulo di serraggio. La funzione di verifica integrata può essere utilizzata per controllare la posizione "aperta" o "chiusa" del cursore di serraggio e assicurarsi che il modulo di serraggio e il giunto per pallet siano nella posizione corretta. Bulloni di compensazione e a coda di rondine: anch'essi nuovi nella gamma, questi due componenti ottimizzano il serraggio e il posizionamento di pezzi e attrezzature. I bulloni di serraggio di compensazione consentono una compensazione del calibro di ± 1 mm in una o in tutte le direzioni. Il mandrino di serraggio a coda di rondine non necessita di filettatura e viene montato inserendo la coda di rondine in un bordo di serraggio corto del pezzo.
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33