Gruppi merceologici

Sicurezza e design: un connubio perfetto

Indietro
  • Sicurezza e design: un connubio perfetto

Sicurezza e design –
Le nuove serrature a scatto con incavo per maniglia

Cosa c'è di piatto, nero ed ergonomico? Una serratura a scatto invisibile si integra perfettamente in qualsiasi porta, anta o cofano ed è facilissima da usare. La nostra gamma di serrature a scatto si arricchisce di due nuove linee per l'installazione a filo che offrono proprio queste caratteristiche. Per una maggiore sicurezza è disponibile una versione con serratura.

  • Pratiche e sicure: le nostre nuove serrature a scatto in plastica (ABS) sono facili da installare e, grazie al loro semplice funzionamento, sono adatte a tutte le applicazioni in cui è necessario chiudere porte, sportelli o cofani in modo rapido e sicuro.

  • Eleganti e salvaspazio: l'installazione a filo delle chiusure a scatto e la loro forma piatta con incavo per maniglia garantiscono un aspetto armonioso e un'integrazione poco ingombrante.

  • Impiego versatile: i nostri pratici elementi di chiusura sono utilizzati, tra l'altro, nell'industria automobilistica, nell'ingegneria biomedica, nell'ingegneria meccanica, nel settore dei camper e del caravanning e nell'industria del mobile.

  • Ampia scelta: Le serrature a scatto della serie K2010 sono disponibili in sei diverse misure per ante di spessore compreso tra 1,2 e 2,2 mm. La serie K2011 comprende due misure per ante di spessore compreso tra 0,9 e 1,2 mm e tra 1,3 e 1,6 mm. Una versione con serratura offre una maggiore sicurezza.
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33