Gruppi merceologici

La linea di prodotto NOVOgrip permette una presa del tutto „naturale“ e si distingue per il suo design funzionale di alta qualità. Dai volantini e le manovelle alle maniglie a leva e le più diverse impugnature, i diversi modelli in plastica sono contrassegnati con il simbolo NOVOgrip.

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33