Gruppi merceologici

NOVOnox hygienic

Indietro

Assortimento in acciaio inossidabile in Hygienic DESIGN e Hygienic USIT®.

I prodotti in acciaio inossidabile della linea NOVOnox hygienic sono progettati specificamente per i settori alimentare, farmaceutico, chimico e dell'imballaggio. Ai rappresentanti di questi settori, KIPP garantisce ora l'assistenza di un fornitore full-line abbinata alle competenze di produzione. Tutti i prodotti soddisfano i requisiti di qualità KIPP e vengono consegnati puntualmente dal centro logistico tedesco.


Grande varietà di prodotti, un'elevata competenza nel campo dell'assistenza e capacità di consegna costante - la linea di prodotti NOVOnox hygienic crea un notevole valore aggiunto.
EHEDG
L'European Hygienic Engineering & Design Group (EHEDG) è stato fondato nel 1989.
L'organizzazione è composta da persone che lavorano nei settori della produzione di attrezzature e della produzione alimentare, da fornitori dell'industria alimentare, istituti di ricerca e università, enti del settore sanitario e organizzazioni governative.
L'obiettivo di EHEDG è quello di migliorare costantemente la tecnologia e il design nel campo igienico-sanitario in tutti i settori della produzione alimentare.
In qualità di membro, HEINRICH KIPP WERK si considera responsabile per la messa in atto dei requisiti EHEDG. L'EHEDG fornisce ai suoi membri, in conformità con la legislazione, informazioni sulle norme essenziali in materia di progettazione igienica.

Hygienic DESIGN

Il termine "Hygienic DESIGN" indica le norme di progettazione standardizzate per componenti o elementi degli impianti di produzione. Ad esempio, i componenti standard e operativi secondo Hygienic DESIGN hanno superfici lisce, in modo che germi, residui di prodotto e sporcizia sulle superfici possano essere puliti con particolare facilità. Oltre alle superfici, anche i raggi degli angoli interni, le giunzioni e le inclinazioni devono essere progettati in modo da evitare ogni infiltrazione di liquidi e da poterli mantenere puliti in modo duraturo.

Inoltre, l'uso di acciaio inossidabile di qualità particolarmente elevata garantisce che i residui di prodotto e i detergenti non si depositino. Privi di fessure, fughe aperte e spazi vuoti, i componenti in acciaio inox (A4) secondo Hygienic DESIGN non presentano praticamente alcuna superficie di attacco nell'area di produzione meccanica o nei processi di pulizia.
Hygienic DESIGN – il nuovo standard

Dado ad alette largo / stretto
in Hygienic DESIGN

  • Possibilità di realizzare collegamenti a vite semplici
  • Apertura e chiusura facile senza l'ausilio di utensili

Versione stretta

Versione larga

Vite a testa sferica in Hygienic DESIGN

  • Elemento di collegamento ottimale per il fisaggio di pannelli di rivestimento e coperture in plexiglas
  • Il serraggio avviene agendo sui due lati della vite mediante chiave a forchetta

Vai al prodotto

Viti a testa esagonale con gambo sottile in Hygienic DESIGN

  • Assicurate con un elemento di fissaggio per evitare perdite accidentali
  • In modalità manuale è esclusa una svitatura autonoma

Vai al prodotto

Vite a testa esagonale Hygienic DESIGN: non si attacca niente!

Dado cieco compatto in Hygienic DESIGN

  • Superficie del dato cieco lucidata
  • L'altezza complessiva è stata scelta bassa per ridurre al minimo eventuali bordi di interferenza

Vai al prodotto

Hygienic USIT®

Mentre il termine "Hygienic DESIGN" si riferisce principalmente alle rispettive norme di progettazione per i componenti degli impianti di produzione, i prodotti per "Hygienic USIT®" sono componenti in acciaio inossidabile (A4) brevettati e protetti da marchio.

I collegamenti a vite nell'ingegneria di processo devono essere assolutamente ermetici e facili da pulire. È necessario evitare spazi morti in cui residui di sostanze o di liquidi detergenti possano depositarsi inosservati. Essi costituiscono il terreno fertile per germi e batteri. La contaminazione è spesso solo una questione di tempo.
Hygienic USIT® – la novità nell'industria di trasformazione
In questi casi la soluzione è Hygienic USIT® della Freudenberg Sealing Technologies. Una rondella innovativa con il sistema a vite NOVONox hygienic, studiato specificatamente per lei:

- Lo sporco scivola via
- Non rimane attaccato nulla
- I batteri non si possono moltiplicare

Hygienic USIT® è la nuova e rivoluzionaria tecnica di fissaggio e sigillatura ottenuta da un’unica colata. Dado cieco, rondella e vite sono perfettamente armonizzati tra loro e formano un unico sistema. Superfici lucidissime, rotondità, smussature e forme sono completamente prive di interspazi, garantendo una facile pulizia. I componenti in acciaio inox (A4) garantiscono i più elevati standard di igiene e soddisfano pienamente i requisiti EHEDG.
Il cuore di Hygienic USIT® è rappresentato dall’anello di tenuta, composto da una guarnizione metallica e da un cordone vulcanizzato. La tenuta è garantita dal bordo trapezoidale di questo cordone e dal sostegno della vite, uniti tra loro formano un accoppiamento geometrico. Anche serrandolo e allentandolo più volte, le caratteristiche di tenuta rimangono costanti. Perché? Azionando la vite, la corsa di avvitamento viene limitata meccanicamente tramite la rondella metallica. Il rischio di ammaccature sul cordone è dunque escluso. Grazie alle superfici lucidate e alla sede centrale sul gambo della vite, la posizione e la deformazione della guarnizione sono riproducibili quasi al 100%.

A seconda del campo di applicazione, la rondella di guarnizione è disponibile in diversi modelli:

70 EPDM 291 – nero
- Uso predominante nell'industria alimentare e delle bevande, così come nei caseifici  

70 EPDM 253815 – bianco
- Principalmente nella tecnologia medicale e nell'industria farmaceutica

75 FLUOROPRENE® XP 45 – blu
- Per esigenze particolari, come p.es. sostanze ad alto contenuto di grassi, sostanze aggressive e temperature molto elevate che possono verificarsi, ad es., durante la pulizia del sistema

Hygienic USIT® Freudenberg Sealing Technologies - cordone di tenuta per una protezione igienica al 100%

Panoramica dei prodotti Hygienic USIT®

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Esempi di utilizzo

NOVOnox hygienic

Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33